Wie man die durchschnittliche Leistung von Frequenzsprungsignalen misst

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Messung der Leistung des Frequenzsprungsignals

Die Messung der mittleren Leistung von Frequenzsprungsignalen erfordert die Erfassung der Signalenergie über schnell wechselnde Trägerfrequenzen hinweg bei gleichzeitig präziser Zeitausrichtung und Mittelwertbildung. Frequenzsprungsignale wechseln in definierten Intervallen zwischen diskreten Frequenzen, was die Messsysteme vor die Herausforderung stellt, die gesamte relevante Signalenergie ohne Bevorzugung bestimmter Frequenzzustände zu erfassen. Ingenieure müssen Messsysteme konfigurieren, die schnell auf Frequenzänderungen reagieren und gleichzeitig eine konsistente Mittelwertbildung über die gesamte Sprungsequenz gewährleisten. Sensorbandbreite, Ansprechzeit und Messzeitpunkt müssen ausreichend sein, um das Signalverhalten ohne Messlücken oder Verzerrungen zu erfassen.

Der Messaufbau umfasst ein Mittelwert-Leistungsmessgerät, kompatible Breitband-Leistungssensoren und eine Software zur kontinuierlichen Datenerfassung und -protokollierung. Ingenieure messen die Leistung über mehrere Frequenzsprungzyklen hinweg, um sicherzustellen, dass der resultierende Mittelwert die gesamte Frequenzverteilung des Signals repräsentiert. Geeignete Mittelwertbildungsverfahren und die kontinuierliche Datenerfassung sind erforderlich, um Variationen zwischen den Sprüngen zu erfassen und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Datenanalysetools dienen der Überprüfung der Messstabilität und der Bestätigung, dass alle Frequenzzustände in die Berechnung einbezogen werden. Dies ermöglicht eine präzise Charakterisierung der mittleren Leistung in Frequenzsprungsystemen.

Lösung zur Leistungsmessung mittels Frequenzsprungverfahren

Die Messung der durchschnittlichen Leistung von Frequenzsprung-Funksignalen beginnt mit der Konfiguration von Leistungsmesser, Sensor und Messsoftware zur kontinuierlichen Erfassung von Leistungsdaten während der gesamten Sprungsequenz. Ingenieure definieren Erfassungsdauer, Mittelwertbildung, Abtastparameter und Protokollierungsintervalle, während die Software die unterbrechungsfreie Messung über mehrere Sprungzyklen hinweg sicherstellt. Die Lösung kombiniert einen Leistungsmesser, USB- und Spitzen-/Durchschnittsleistungssensoren sowie eine Leistungsmesssoftware und ermöglicht so die synchronisierte Gerätesteuerung, kontinuierliche Datenerfassung, automatische Mittelwertbildung, Echtzeitvisualisierung und Langzeit-Datenprotokollierung. Ingenieure können die durchschnittliche Leistung über vollständige Sprungmuster überwachen, mehrere Messreihen vergleichen, die Messkonsistenz überprüfen und Ergebnisse zur Dokumentation oder für weiterführende Analysen exportieren. Die automatische Datenerfassung macht die manuelle Synchronisierung der Messungen mit einzelnen Frequenzsprüngen überflüssig und bietet einen reproduzierbaren Workflow zur Bewertung von Frequenzsprungsendern bei Designvalidierung, Funktionsprüfung, Produktionstests und Systemleistungscharakterisierung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Leistungsmessung mittels Frequenzsprungverfahren

N1913B Durchschnittsleistungsmesser, BV0007B Leistungsmesser-Software, U2000A USB-Leistungssensor, E9326A Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Frequenzsprung-Leistungsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?