Como medir a relação entre potência de pico e potência média em sinais modulados

Sensor de potência de pico e média
+ Sensor de potência de pico e média

Caracterizar as variações do envelope do sinal

Sinais de radiofrequência (RF) modulados digitalmente podem apresentar diferenças substanciais entre sua potência de pico instantânea e sua potência média. Essa relação é comumente expressa como a relação potência de pico/potência média (PAPR), que fornece informações úteis sobre a distribuição de potência do sinal e as exigências que ele impõe aos transmissores de RF, amplificadores e outros componentes. Uma alta relação pico-média pode exigir um recuo adicional do transmissor e afetar a eficiência de operação de um amplificador de potência de RF. Portanto, os engenheiros precisam medir tanto a potência de pico quanto a potência média nas mesmas condições de sinal para determinar a relação com precisão.

A configuração de medição inclui um sensor de potência de pico e média conectado a um medidor de potência compatível e ao sinal de RF modulado em teste. Os engenheiros definem a frequência de operação e o nível do sinal, configuram os parâmetros de medição adequados e obtêm medições de potência de pico e média a partir do mesmo sinal. Os valores resultantes podem ser comparados para avaliar a PAPR em diferentes condições de modulação ou estados de operação. Esse fluxo de trabalho permite a caracterização de transmissores modulados digitalmente e componentes de RF, nos quais a compreensão da relação entre potência de pico e potência média é importante para avaliar a capacidade de manuseio de potência e o desempenho do transmissor.

Solução para medição da relação entre potência de pico e potência média de RF

A medição da relação potência de pico/média requer que as medições de potência de pico e média sejam realizadas em condições de sinal consistentes, para que os dois resultados possam ser comparados de forma significativa. O sensor de potência de pico e média fornece a medição de RF, enquanto o medidor de potência compatível processa e exibe os valores medidos. Os engenheiros configuram a frequência de medição e as condições de aquisição, aplicam o sinal de RF modulado e obtêm os resultados de potência de pico e média a partir da mesma configuração de medição. A largura de banda de vídeo do sensor determina a velocidade das variações do envelope do sinal que podem ser capturadas para medições de pico, enquanto a medição de potência média fornece o nível médio correspondente do sinal. Os valores de pico e médio medidos podem então ser usados para calcular ou avaliar a relação entre a potência de pico e a potência média do sinal. Esse fluxo de trabalho é útil para investigar características de potência dependentes da modulação, avaliar as condições operacionais do transmissor e compreender como os picos do sinal influenciam a operação do amplificador de potência de RF. O E9326A fornece medições de pico, média e relação pico-média com porta de tempo para formatos sem fio compatíveis, incluindo sinais TDMA e CDMA, tornando-o adequado para aplicações nas quais o comportamento de pico e médio deve ser avaliado em conjunto.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de potência de RF (pico-média)

Como medir a relação entre potência de pico e potência média em sinais modulados

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF de pico para média

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?