如何特性化功率放大器調變訊號失真

E5081A ENA-X 網路分析儀,44 GHz
調變失真軟體
+ E5081A ENA-X 網路分析儀,44 GHz
+ 調變失真軟體

使用 VNA 特性分析功率放大器調變信號失真

對功率放大器 (PA) 進行特性分析以確保符合 5G 新無線電 (NR) 標準,需要寬頻、校準的向量訊號產生和訊號分析。一個包含向量網路分析儀 (VNA)、向量訊號產生器和多個量測軟體應用程式的單一測試平台,可在 PA 輸入端提供完全校準的訊號產生。

量測軟體應用程式可直接在 VNA 上執行精準的鄰近通道功率比 (ACPR) 和低殘餘誤差向量幅度 (EVM) 量測。在測試期間,工程師無需更改測試設定的組態,即可操作多個量測應用程式。

觀看功率放大器失真測試展示

功率放大器調變訊號失真特性分析解決方案

特性化功率放大器調變訊號失真需要 Keysight ENA-X 網路分析儀、MXG 訊號產生器和調變失真軟體。ENA-X 埠 1 的整合式升頻器可將來自 MXG 的調變訊號升頻至最高 44 GHz 的頻率。ENA-X 的寬廣動態範圍和向量誤差校正,可產生極低的殘餘測試設定 EVM,讓您完整掌握功率放大器的效能,而不會受到測試系統的干擾。使用選配的解調變功能量測 EVM — MOD 軟體可透過頻譜相關性分解線性與非線性訊號分量,將 PA 的特性化速度加快達 50%。

探索我們的 PA 特性分析調變信號失真解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?