Cómo caracterizar la distorsión de la señal modulada del amplificador de potencia

E5081A Analizador de redes ENA-X, 44 GHz
Software de distorsión de modulación
+ E5081A Analizador de redes ENA-X, 44 GHz
+ Software de distorsión de modulación

Caracterización de la distorsión de la señal modulada de un amplificador de potencia con un VNA

La caracterización de un amplificador de potencia (PA) para garantizar el cumplimiento de los estándares de la Nueva Radio 5G (NR) requiere la generación de señales vectoriales calibradas de banda ancha y el análisis de señales. Un único banco de pruebas con un analizador vectorial de redes (VNA), un generador vectorial de señales y varias aplicaciones de software de medición proporciona una generación de señales totalmente calibrada a la entrada del PA.

Las aplicaciones de software de medición permiten realizar mediciones precisas de la relación de potencia del canal adyacente (ACPR) y de la magnitud del vector de error residual (EVM) directamente en el VNA. Durante las pruebas, el ingeniero puede utilizar varias aplicaciones de medición sin cambiar la configuración del equipo de pruebas.

Ver demostración de la prueba de distorsión del amplificador de potencia

Solución para la caracterización de la distorsión de la señal modulada en amplificadores de potencia

La caracterización de la distorsión de la señal modulada del amplificador de potencia requiere el analizador de redes ENA-X de Keysight, el generador de señales MXG y el software de distorsión de modulación. El convertidor ascendente integrado en el puerto 1 del ENA-X convierte ascendentemente la señal modulada del MXG hasta la frecuencia máxima de 44 GHz. El amplio rango dinámico y la corrección vectorial de errores del ENA-X dan como resultado una EVM residual extremadamente baja, lo que proporciona una imagen completa del rendimiento de su amplificador de potencia sin interferencias del sistema de pruebas. Mida el EVM con demodulación opcional: el software MOD descompone los componentes lineales y no lineales de la señal con correlación espectral para caracterizar los amplificadores de potencia hasta un 50% más rápido.

Descubre los productos de nuestra solución para la caracterización de la distorsión de la señal modulada en altavoces

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?