전력 증폭기 변조 신호 왜곡 특성화 방법

E5081A ENA-X 네트워크 분석기, 44 GHz
변조 왜곡 소프트웨어
+ E5081A ENA-X 네트워크 분석기, 44 GHz
+ 변조 왜곡 소프트웨어

VNA를 이용한 전력 증폭기 변조 신호 왜곡 특성 분석

5G New Radio(NR) 표준 준수를 보장하기 위한 전력 증폭기(PA) 특성화에는 광대역, 교정된 벡터 신호 생성 및 신호 분석이 필요합니다. 벡터 네트워크 분석기(VNA), 벡터 신호 발생기 및 여러 측정 소프트웨어 애플리케이션을 갖춘 단일 테스트베드는 PA 입력에서 완벽하게 교정된 신호 생성을 제공합니다.

측정 소프트웨어 애플리케이션은 VNA에서 직접 정확한 인접 채널 전력비(ACPR) 및 낮은 잔여 오류 벡터 크기(EVM) 측정을 가능하게 합니다. 테스트 중 엔지니어는 테스트 설정 구성을 변경하지 않고 여러 측정 애플리케이션을 작동합니다.

전력 증폭기 왜곡 테스트 데모 보기

파워 증폭기 변조 신호 왜곡 특성 분석 솔루션

전력 증폭기 변조 신호 왜곡 특성화에는 키사이트 ENA-X 네트워크 분석기, MXG 신호 발생기 및 변조 왜곡 소프트웨어가 필요합니다. ENA-X의 포트 1에 통합된 업컨버터는 MXG의 변조 신호를 최대 44GHz 주파수까지 업컨버트합니다. ENA-X의 넓은 동적 범위와 벡터 오차 보정은 매우 낮은 잔여 테스트 세트 EVM을 제공하여 테스트 시스템 간섭 없이 전력 증폭기 성능에 대한 완전한 그림을 얻을 수 있습니다. 옵션 복조를 통해 EVM을 측정하십시오. MOD 소프트웨어는 스펙트럼 상관 관계를 통해 선형 및 비선형 신호 구성 요소를 분해하여 PA를 최대 50% 더 빠르게 특성화합니다.

PA 특성 분석 변조 신호 왜곡 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?