Charakterisierung der Verzerrung modulierter Signale von Leistungsverstärkern

E5081A ENA-X Netzwerkanalysator, 44 GHz
Software zur Modulationsverzerrung
+ E5081A ENA-X Netzwerkanalysator, 44 GHz
+ Modulationsverzerrungs-Software

Charakterisierung der Verzerrung modulierter Signale von Leistungsverstärkern mit einem VNA

Die Charakterisierung eines Leistungsverstärkers (PA) zur Sicherstellung der Konformität mit 5G New Radio (NR) Standards erfordert eine breitbandige, kalibrierte Vektorsignalerzeugung und Signalanalyse. Ein einziger Prüfstand mit einem VNA (Vector Network Analyzer), einem Vektorsignalgenerator und mehreren Messsoftwareanwendungen ermöglicht eine vollständig kalibrierte Signalerzeugung am PA-Eingang.

Die Messsoftwareanwendungen ermöglichen genaue Messungen des Nachbarkanalleistungsverhältnisses (ACPR) und geringe Restfehler der Vektorgröße (EVM) direkt auf dem VNA. Während der Prüfung kann der Techniker mehrere Messanwendungen bedienen, ohne die Konfiguration des Prüfaufbaus zu ändern.

Siehe Demo des Verzerrungstests für Leistungsverstärker

Lösung zur Charakterisierung von Verzerrungen modulierter Signale von Leistungsverstärkern

Für die Charakterisierung der Verzerrung modulierter Leistungsverstärkersignale sind der Keysight ENA-X Netzwerkanalysator, der MXG Signalgenerator und die Modulationsverzerrungs-Software erforderlich. Der integrierte Aufwärtswandler an Port 1 des ENA-X wandelt das modulierte Signal vom MXG bis zu einer maximalen Frequenz von 44 GHz aufwärts. Der große Dynamikbereich und die Vektorfehlerkorrektur des ENA-X führen zu einem extrem niedrigen Rest-EVM des Prüfgeräts, so dass ein vollständiges Bild der Leistung Ihres Leistungsverstärkers ohne Störungen des Prüfsystems entsteht. Messen Sie EVM mit optionaler Demodulation - die MOD-Software zerlegt die linearen und nichtlinearen Signalkomponenten mit spektraler Korrelation, um PAs bis zu 50 % schneller zu charakterisieren.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung modulierter Signalverzerrungen bei PA-Modulationen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?