パワーアンプ変調信号の歪みを特性評価する方法

E5081A ENA-X ネットワークアナライザ、44 GHz
変調ディストーション
+ E5081A ENA-X ネットワークアナライザ、44 GHz
+ 変調歪みソフトウェア

VNAを使用したパワーアンプ変調信号歪みの特性評価

5G New Radio (NR) 規格への準拠を確保するためのパワーアンプ (PA) の特性評価には、広帯域で校正されたベクトル信号生成と信号解析が必要です。ベクトルネットワークアナライザ (VNA)、ベクトル信号発生器、および複数の測定ソフトウェアアプリケーションを備えた単一のテストベッドは、PA入力で完全に校正された信号生成を提供します。

測定ソフトウェアアプリケーションにより、VNA上で直接、高精度な隣接チャネル漏洩電力比(ACPR)および低残留EVM(Error Vector Magnitude)測定が可能です。テスト中、エンジニアはテストセットアップの構成を変更することなく、複数の測定アプリケーションを操作できます。

パワーアンプ歪みテストのデモを見る

パワーアンプの変調信号歪み特性評価ソリューション

パワーアンプの変調信号歪みを特性評価するには、キーサイト ENA-X ネットワーク・アナライザ、MXGシグナル・ジェネレータ、および変調歪みソフトウェアが必要です。ENA-Xのポート1に内蔵されたアップコンバータは、MXGからの変調信号を最大44 GHzまでアップコンバートします。ENA-Xの広いダイナミックレンジとベクトル誤差補正により、極めて低い残留テストセットEVMが実現され、テストシステムの干渉なしにパワーアンプの性能を完全に把握できます。オプションの復調機能でEVMを測定します。MODソフトウェアは、スペクトル相関を用いて線形および非線形信号成分を分解し、PAを最大50%高速に特性評価します。

PA特性評価用変調信号歪みソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?