低消費電力集積回路の特性評価方法

高精度ソース/メジャーユニット
+ プレシジョン ソース/メジャーユニット

ソースメジャーユニットによる低電力ICの特性評価

低消費電力集積回路(IC)の電流/電圧特性を測定するための従来のテストセットアップには、さまざまな基本測定器が必要です。このセットアップには、異なる電圧要件を持つさまざまなテストポートに必要な電圧を供給するための複数の電源と、電圧および電流を測定するためのデジタルマルチメータ(DMM)が含まれます。一部のテストケースでは、信号をシミュレートするためのパルスジェネレータと、時間領域で信号を捕捉するためのデジタイザが必要です。

ソース・メジャー・ユニット (SMU) を電源、電流計、電圧計、デジタイザとして使用し、マルチチャネル同期電流/電圧 (IV) 測定を実行します。特にミリアンペア (mA) 未満の精度レベルを持つICのスリープ電流測定を行う前に、機器の自己校正と正確な測定範囲を設定してください。正確な動的測定のためには、スリープ状態からアクティブ状態への移行中の信号を捕捉するために、SMUのサンプリングレートは十分に高速である必要があります。

低消費電力IC特性評価ソリューション

低消費電力ICの特性評価には、複数の電源、デジタルマルチメータ (DMM)、パルスジェネレータ、デジタイザなど、さまざまな基本計測器が必要です。キーサイトの低消費電力IC特性評価ソリューションには、パルサー/デジタイザを内蔵した1Uラックサイズの20チャネルSMUを提供するPZ2100シリーズSMUと、PW9251A PathWave IV Curve測定ソフトウェアが含まれます。このソリューションにより、極めて低い電流および電圧レベルで、さまざまな動作条件下でのIV特性評価を実行でき、回路設計を検証し、故障や問題を特定し、その性能を最適化できます。

低消費電力IC特性評価のデモを見る

当社の低消費電力IC特性評価ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?