パルスLEDの特性を測定する方法

PXIe 高精度 SMU
+ PXIe高精度SMU

狭パルスによるLED応答の測定

パルス発光ダイオード(LED)の特性評価では、制御された順方向バイアス電圧パルスを供給すると同時に、電圧および得られたデバイス電流を測定する必要があります。測定セットアップでは、ソース・メジャー・ユニットとデバイス・フィクスチャの間に、それぞれ独立したフォース端子とセンス端子を備えた4線式接続を使用できます。パルス幅と測定タイミングを制御した状態で、電圧パルス振幅を必要な動作ポイントにわたってステップ状に変化させます。

各パルス中に電圧と電流のサンプルを高速度で取得し、LEDの過渡応答をキャプチャします。狭パルスを使用することで、印加される電力の持続時間を短縮し、特性評価中のデバイスの自己発熱を抑えることができます。結果として得られる時間領域の測定値には、印加された電圧パルスとそれに対応する電流応答が一緒に表示されるため、エンジニアはさまざまな順方向バイアスレベルでのデバイスの挙動を検証できます。

狭パルスLEDの特性評価ソリューション

パルスLEDの特性評価では、正確なタイミングで対応する電圧および電流応答をキャプチャしながら、短い順方向バイアス電圧パルスを生成する必要があります。Keysight PXIe高精度ソース・メジャー・ユニットは、最小20 µsのパルス幅と最大1.25 MSa/sのサンプリングレートをサポートします。そのデジタイジング機能により、印加された各パルス中の過渡電圧および電流がキャプチャされます。このアプリケーションノートでは、20 µsのパルスと800 nsの測定アパチャー時間を使用して、1.5 Vから2.3 Vまでの3ポイントの電圧スイープを示しています。パルスLED測定を実行するために、別々のフォース端子とセンス端子を備えた4線式接続を使用できます。

狭パルスLED特性評価ソリューションのブロック図を見る

狭パルスLED特性評価ソリューションのブロック図を見る

狭パルスLED特性評価ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

狭パルスLED特性評価に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?