Como medir as características de LEDs pulsados

SMU de precisão PXIe
+ SMU de precisão PXIe

Medir a resposta do LED com pulsos estreitos

A caracterização de diodos emissores de luz (LEDs) pulsados requer a geração de pulsos controlados de tensão de polarização direta, ao mesmo tempo em que se mede a tensão e a corrente resultante no dispositivo. A configuração de medição pode utilizar uma conexão de quatro fios, com conexões separadas de alimentação e detecção entre a unidade de medição-fonte e o suporte do dispositivo. A amplitude do pulso de tensão é ajustada em etapas nos pontos de operação necessários, enquanto a largura do pulso e o tempo de medição permanecem controlados.

Durante cada pulso, amostras de tensão e corrente são adquiridas em alta velocidade para capturar a resposta transiente do LED. O uso de pulsos estreitos reduz a duração da energia elétrica aplicada e ajuda a suprimir o autoaquecimento do dispositivo durante a caracterização. As medições no domínio do tempo resultantes mostram o pulso de tensão aplicado juntamente com a resposta de corrente correspondente, permitindo que os engenheiros examinem o comportamento do dispositivo em diferentes níveis de polarização direta.

Solução para caracterização de LEDs de pulso estreito

A caracterização de LEDs pulsados requer a geração de pulsos curtos de tensão em polarização direta, ao mesmo tempo em que se capturam as respostas correspondentes de tensão e corrente com sincronização precisa. A Unidade de Fonte/Medição de Precisão PXIe da Keysight suporta larguras de pulso de até 20 µs e taxas de amostragem de até 1,25 MSa/s. Sua capacidade de digitalização captura tensões e correntes transitórias durante cada pulso aplicado. A nota de aplicação demonstra uma varredura de tensão em três pontos, de 1,5 V a 2,3 V, utilizando pulsos de 20 µs e tempo de abertura de medição de 800 ns. É possível utilizar uma conexão de quatro fios com terminais separados de força e de detecção para realizar a medição de LEDs pulsados.

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de LEDs de pulso curto

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de LEDs de pulso curto

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de LEDs de pulso estreito

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?