高精度なIV測定によるLEDの特性評価方法

モジュラー型 PXIe 高精度 SMU
+ モジュラーPXIe高精度SMU

LEDの電流-電圧特性評価

発光ダイオード(LED)の電流-電圧特性評価では、逆方向および順方向バイアス動作領域の両方で電流を測定しながら、制御されたバイアス電圧を供給する必要があります。逆方向バイアス特性評価では、リーク電流を捉えるために低電流測定レンジで電圧スイープを使用し、安定時間や測定ノイズを考慮して測定遅延やアパーチャ時間を調整します。

順方向バイアス特性評価では、狭い電圧パルスを使用すると同時に電圧と電流をサンプリングすることで、デバイスの過渡的な挙動を捉えることができます。パルス測定には4線式接続を使用でき、短いパルス幅によりデバイスの自己発熱を軽減できます。高速サンプリングによって電圧パルスと対応する過渡電流を捉えることで、デバイスの応答を時間経過に伴って評価できます。

高精度LED IV特性評価ソリューション

LEDの電流-電圧特性の評価には、制御された電圧供給に加え、逆バイアスに対する高感度な電流測定、およびパルス順バイアスに対する高速サンプリングが必要です。Keysight PXIe プレシジョン・ソース・メジャーメント・ユニットは、電圧および電流の供給と測定を統合しており、10 fAまでの電流分解能と500 nVまでの電圧分解能を実現しています。20 µsまでのパルス幅と最大1.25 MSa/sのサンプリングレートをサポートしています。エンジニアは、測定遅延やアパーチャ時間を調整しながら低電流の逆バイアス・スイープや狭パルスの順方向電流測定を実行し、セトリング、ノイズ、テスト時間のバランスを最適化できます。

高精度LED IV特性評価ソリューションのブロック図を見る

高精度なIV測定によるLEDの特性評価方法

高精度LED IV特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

プレシジョンSMU特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?