Como caracterizar LEDs por meio de medições precisas da curva IV

SMU modular de precisão PXIe
+ SMU modular de precisão PXIe

Caracterizar o comportamento corrente-tensão do LED

A caracterização de corrente-tensão de diodos emissores de luz (LEDs) requer o fornecimento de uma tensão de polarização controlada durante a medição da corrente nas regiões de operação tanto em polarização reversa quanto em polarização direta. A caracterização em polarização reversa utiliza uma varredura de tensão com uma faixa de medição de baixa corrente para capturar a corrente de fuga, com o atraso de medição e o tempo de abertura ajustados para levar em conta o comportamento de estabilização e o ruído de medição.

A caracterização em polarização direta pode utilizar pulsos de tensão estreitos, ao mesmo tempo em que amostra simultaneamente a tensão e a corrente para capturar o comportamento transitório do dispositivo. Uma conexão de quatro fios pode ser utilizada para a medição por pulsos, enquanto larguras de pulso curtas ajudam a reduzir o autoaquecimento do dispositivo. A amostragem rápida captura o pulso de tensão e a corrente transitória correspondente, permitindo que a resposta do dispositivo seja avaliada ao longo do tempo.

Solução de caracterização de LED IV de alta precisão

A caracterização do comportamento corrente-tensão dos LEDs requer uma fonte de tensão controlada, juntamente com medição sensível de corrente para polarização reversa e amostragem rápida para polarização direta pulsada. A Unidade de Fonte/Medição de Precisão PXIe da Keysight integra fontes e medições de tensão e corrente com resolução de corrente de até 10 fA e resolução de tensão de até 500 nV. Ela suporta larguras de pulso de até 20 µs e taxas de amostragem de até 1,25 MSa/s. Os engenheiros podem realizar varreduras de polarização reversa com baixa corrente e medições de corrente direta com pulsos estreitos, enquanto ajustam o atraso de medição e o tempo de abertura para equilibrar o tempo de estabilização, o ruído e o tempo de teste.

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de IV de LEDs de precisão

Como caracterizar LEDs por meio de medições precisas da curva IV

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização IV por LED de precisão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?