Wie man LEDs mit präzisen IV-Messungen charakterisiert

Modulares PXIe Präzisions-SMU
+ Modulares PXIe Präzisions-SMU

Charakterisierung des Strom-Spannungs-Verhaltens von LEDs

Zur Strom-Spannungs-Charakterisierung von Leuchtdioden (LEDs) ist es erforderlich, eine kontrollierte Vorspannung anzulegen und gleichzeitig den Strom im Sperr- und Durchlassbereich zu messen. Die Sperrbereichscharakterisierung nutzt einen Spannungsdurchlauf mit einem niedrigen Strommessbereich, um den Leckstrom zu erfassen. Messverzögerung und Messzeit werden dabei so angepasst, dass das Einschwingverhalten und das Messrauschen kompensiert werden.

Die Charakterisierung in Vorwärtsrichtung ermöglicht die Verwendung kurzer Spannungsimpulse bei gleichzeitiger Messung von Spannung und Strom, um das transiente Verhalten des Bauelements zu erfassen. Für die Impulsmessung kann eine Vierleiterverbindung verwendet werden, wobei kurze Impulsbreiten die Eigenerwärmung des Bauelements reduzieren. Die schnelle Abtastung erfasst den Spannungsimpuls und den zugehörigen transienten Strom, sodass die Bauelementantwort über die Zeit ausgewertet werden kann.

Lösung zur präzisen LED-IV-Charakterisierung

Die Charakterisierung des Strom-Spannungs-Verhaltens von LEDs erfordert eine kontrollierte Spannungsversorgung in Kombination mit einer empfindlichen Strommessung in Sperrrichtung und einer schnellen Abtastung in gepulster Durchlassrichtung. Die Keysight PXIe Präzisionsquelle/Messeinheit integriert Spannungs- und Stromversorgung sowie -messung mit einer Stromauflösung bis zu 10 fA und einer Spannungsauflösung bis zu 500 nV. Sie unterstützt Pulsbreiten bis zu 20 µs und Abtastraten bis zu 1,25 MSa/s. Ingenieure können damit Strommessungen in Sperrrichtung mit niedrigen Strömen und Strommessungen in Durchlassrichtung mit schmalen Pulsen durchführen und gleichzeitig Messverzögerung und Aperturzeit anpassen, um Einschwingzeit, Rauschen und Testdauer zu optimieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur präzisen LED-IV-Charakterisierung

Wie man LEDs mit präzisen IV-Messungen charakterisiert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur präzisen LED-IV-Charakterisierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?