Como caracterizar a distorção do sinal modulado do amplificador de potência

Analisador de rede E5081A ENA-X, 44 GHz
Software de distorção de modulação
+ Analisador de rede E5081A ENA-X, 44 GHz
+ Software de distorção de modulação

Caracterização da distorção do sinal modulado de um amplificador de potência com um VNA

A caracterização de um amplificador de potência (PA) para garantir a conformidade com os padrões 5G New Radio (NR) exige geração de sinal vetorial calibrado de banda larga e análise de sinal. Um único banco de testes com um analisador de rede vetorial (VNA), gerador de sinal vetorial e vários aplicativos de software de medição fornece geração de sinal totalmente calibrada na entrada do PA.

Os aplicativos de software de medição permitem medições precisas da relação de potência do canal adjacente (ACPR) e de baixa magnitude do vetor de erro residual (EVM) diretamente no VNA. Durante o teste, o engenheiro opera vários aplicativos de medição sem alterar a configuração da instalação de teste.

Veja a demonstração do teste de distorção do amplificador de potência

Solução para caracterização da distorção do sinal modulado em amplificadores de potência

A caracterização da distorção do sinal modulado do amplificador de potência requer o analisador de rede ENA-X, o gerador de sinal MXG e o software de distorção de modulação da Keysight. O conversor ascendente integrado na porta 1 do ENA-X faz a conversão ascendente do sinal modulado do MXG até a frequência máxima de 44 GHz. A ampla faixa dinâmica e a correção de erros vetoriais do ENA-X resultam em um EVM residual extremamente baixo do conjunto de teste, produzindo uma imagem completa do desempenho do seu amplificador de potência sem interferência do sistema de teste. Meça a EVM com demodulação opcional - o software MOD decompõe os componentes de sinal linear e não linear com correlação espectral para caracterizar os PAs até 50% mais rápido.

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de PA para distorção de sinal modulado

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?