Como executar o sequenciamento de energia

 Fonte de alimentação de bancada
+ Fonte de alimentação de bancada

Sequenciamento usando várias saídas de energia independentes

Dispositivos como microprocessadores, matrizes de portas programáveis em campo e circuitos complexos exigem o sequenciamento adequado de ativação e desativação para garantir a funcionalidade, a longevidade e a segurança adequadas. A maioria dos dispositivos exige várias tensões de polarização ou de trilho para resolver problemas de sequenciamento de ativação e desativação. Os engenheiros que trabalham em dispositivos com requisitos de temporização específicos devem usar uma fonte de alimentação com sequenciamento de energia para permitir uma inicialização gradual e controlada, reduzindo o risco de mudanças repentinas de tensão.

O sequenciamento de alimentação ajuda a evitar danos acidentais ao dispositivo, configurando automaticamente as saídas de tensão e os atrasos de acordo com um padrão predefinido. Para uma fonte de alimentação de bancada com três saídas de CC, os engenheiros de teste podem definir as saídas de CC independentes e isoladas com a tensão e o limite de corrente corretos. Em seguida, defina os atrasos de cada canal para representar o tempo que a unidade espera para ligar depois de iniciar a sequência. Faça o mesmo para a sequência de desligamento, invertendo a ordem.

Solução de teste de sequenciamento de energia

A execução do sequenciamento de energia requer uma fonte de alimentação de bancada com no mínimo três saídas CC e recursos de sequenciamento de tensão integrados. As fontes de alimentação de bancada de saída tripla E36312A e E36313A da Keysight com recursos de sequenciamento de tensão integrados oferecem controle preciso sobre as sequências de ativação e desativação. A fonte de alimentação de bancada permite que você crie uma única sequência de saída CC em um canal ou grupo, até três saídas CC. A solução tem recursos avançados, como registro de dados, sequenciamento de saída, modo de lista e acoplamento de saída.

Veja uma demonstração do sequenciamento de energia

Explore os produtos em nossa solução de sequenciamento de energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?