Testador em circuito
+ Testador de circuito interno

Otimização dos testes de LED com um sistema de teste integrado

O teste de diodos emissores de luz (LEDs) em conjuntos de placas de circuito impresso (PCBAs) durante o estágio de teste em circuito exige a integração de analisadores de LED no sistema de teste. A abordagem de teste integrado ajuda os fabricantes a medir as características ópticas e elétricas dos LEDs, como a intensidade luminosa, a temperatura e outros parâmetros importantes. Os fabricantes podem identificar defeitos nos LEDs com antecedência, permitindo correções imediatas e minimizando os atrasos na produção.

A integração do teste de LED em um testador de circuito integrado (ICT) exige esforços significativos de engenharia. Esse método envolve a incorporação de acessórios personalizados, processos de teste e armazenamento dedicado. Um acessório especializado é essencial para posicionar com segurança os LEDs adequados e garantir o alinhamento preciso dos cabeçotes ópticos dos analisadores. Os engenheiros de teste precisarão de um sequenciador de testes para executar testes e análises automatizados com base no tipo específico de placas ou LEDs testados.

Solução integrada de testes orientada pela fabricação

O aumento da eficiência da linha de produção para testes de LED exige a integração de um analisador de LED em testadores de circuito. No entanto, a integração desses dispositivos de terceiros geralmente requer esforços complexos e demorados. O Keysight i3070 Série 7i e o Keysight i7090 oferecem uma solução padronizada para integrar o analisador de LED ao testador. Equipados com o plug-in de teste de LED OpenTap e várias licenças de teste de LED, o i3070 Série 7i e o i7090 simplificam o processo de teste de LED, permitindo a criação e a execução de testes rápidos e sem a necessidade de especialistas. Os engenheiros de teste podem incorporar perfeitamente esses resultados à interface principal do testador para realizar testes abrangentes e eficientes em placas de circuito.

Veja a demonstração dos testes orientados pela fabricação integrada

Conheça os produtos da nossa solução de testes voltada para a fabricação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?