Comprobador en circuito
+ Comprobador en circuito

Optimización de las pruebas de LED con un sistema de pruebas integrado

La comprobación de diodos emisores de luz (LED) en placas de circuito impreso (PCBA) durante la fase de prueba en circuito requiere integrar analizadores de LED en el sistema de prueba. El método de ensayo integrado ayuda a los fabricantes a medir las características ópticas y eléctricas de los LED, como la intensidad luminosa, la temperatura y otros parámetros clave. Los fabricantes pueden detectar los defectos de los LED en una fase temprana, lo que permite corregirlos rápidamente y minimizar los retrasos en la producción.

Integrar las pruebas con LED en un comprobador de circuitos integrados (ICT) requiere importantes esfuerzos de ingeniería. Este método implica la incorporación de dispositivos personalizados, procesos de prueba y almacenamiento específico. Es esencial disponer de un dispositivo especializado para colocar con seguridad los LED adecuados y garantizar una alineación precisa de los cabezales ópticos de los analizadores. Los ingenieros de pruebas necesitarán un secuenciador de pruebas para ejecutar pruebas y análisis automatizados basados en el tipo específico de placas o LED probados.

Solución de pruebas basada en la fabricación integrada

Para mejorar la eficiencia de la línea de producción de pruebas de LED es necesario integrar un analizador de LED en los comprobadores en circuito. Sin embargo, la integración de estos dispositivos de terceros suele requerir esfuerzos complejos y laboriosos. El Keysight i3070 Serie 7i y el Keysight i7090 ofrecen una solución estandarizada para integrar el analizador LED en el comprobador. Equipados con el plugin de prueba de LED OpenTap y varias licencias de prueba de LED, el i3070 Serie 7i y el i7090 agilizan el proceso de prueba de LED, permitiendo la creación y ejecución de pruebas de forma rápida y sin necesidad de expertos. Los ingenieros de pruebas pueden incorporar sin problemas estos resultados a la interfaz principal del comprobador para realizar pruebas de placas de circuitos completas y eficientes.

Ver demostración de las pruebas integradas en el proceso de fabricación

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas orientada a la fabricación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?