Wie man die Stabilität von Mikro-Ohm-Messungen verbessert

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Messstabilität über die Zeit verbessern

Die Verbesserung der Messstabilität bei der Prüfung niedriger Widerstände erfordert die Minimierung von Rauschen sowohl bei der Stromquelle als auch bei der Spannungsmessung. Der Aufbau umfasst eine Präzisionsstromquelle und ein hochauflösendes Spannungsmessgerät, das so konfiguriert ist, dass es den Widerstand über die Zeit erfasst. Messungen werden mit kontrollierten Strompegeln und konsistenten Integrationszeiten durchgeführt, um die Signalstabilität zu bewerten.

Der Prozess zur Verbesserung der Stabilität vergleicht Messergebnisse, die mit verschiedenen Stromquellen und Betriebsbedingungen erzielt wurden. Datenschwankungen, die durch elektrisches Rauschen verursacht werden, werden durch die Verwendung einer rauscharmen Stromquelle und geeigneter Prüfstrompegel reduziert. Durch die Analyse von Zeitbereichs-Messergebnissen können Ingenieure Konfigurationen identifizieren, die stabile Widerstandswerte mit minimaler Variation liefern.

Stabile Mikro-Ohm-Messlösung

Die Verbesserung der Messstabilität erfordert die Reduzierung des Rauschens in der Stromquelle und die Optimierung der Messbedingungen, um Schwankungen über die Zeit zu minimieren. Die Lösung integriert eine präzise rauscharme Stromquelle mit einem hochauflösenden Spannungsmessgerät, um genaue und stabile Widerstandsmessungen zu ermöglichen. Das System zeigt eine verbesserte Stabilität im Vergleich zu internen Stromquellenmethoden, was sich in reduzierten Schwankungen der Zeitbereichsmessergebnisse zeigt. Eine Erhöhung des Prüfstroms innerhalb geeigneter Grenzen verbessert die Stabilität weiter, während die Genauigkeit erhalten bleibt. Dieser Ansatz ermöglicht konsistente und wiederholbare Messungen und reduziert die Unsicherheit bei Anwendungen zur Charakterisierung kleiner Widerstände.

Siehe Blockschaltbild der stabilen Mikro-Ohm-Messlösung

Blockschaltbild: Verbesserung der Stabilität von Mikro-Ohm-Messungen

Produkte unserer stabilen Mikro-Ohm-Messlösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?