Como melhorar a estabilidade da medição em microohms

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Melhorar a estabilidade das medições ao longo do tempo

Para melhorar a estabilidade das medições em testes de baixa resistência, é necessário minimizar o ruído tanto na geração de corrente quanto na medição de tensão. A configuração inclui uma fonte de corrente de precisão e um instrumento de medição de tensão de alta resolução, configurados para registrar a resistência ao longo do tempo. As medições são realizadas utilizando níveis de corrente controlados e tempos de integração consistentes, a fim de avaliar a estabilidade do sinal.

O processo de melhoria da estabilidade compara os resultados das medições obtidos com diferentes fontes de corrente e condições operacionais. As flutuações nos dados causadas por ruído elétrico são reduzidas com o uso de uma fonte de corrente de baixo ruído e níveis adequados de corrente de teste. Ao analisar os resultados das medições no domínio do tempo, os engenheiros podem identificar configurações que proporcionam leituras estáveis de resistência com variação mínima.

Solução estável para medição em microohms

Para melhorar a estabilidade da medição, é necessário reduzir o ruído na fonte de corrente e otimizar as condições de medição, a fim de minimizar as flutuações ao longo do tempo. A solução integra uma fonte de corrente de precisão e baixo ruído com um instrumento de medição de tensão de alta resolução, permitindo medições de resistência precisas e estáveis. O sistema demonstra maior estabilidade em comparação com métodos de geração de corrente interna, conforme evidenciado pela redução das flutuações nos resultados das medições no domínio do tempo. Aumentar a corrente de teste dentro de limites adequados melhora ainda mais a estabilidade, mantendo a precisão. Essa abordagem permite medições consistentes e repetíveis, reduzindo a incerteza em aplicações de caracterização de baixa resistência.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição estável de microohms

Como melhorar a estabilidade da medição em microohms – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de medição estável de micro-ohms

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?