マイクロオーム測定の安定性を向上させる方法

プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

経時的な測定安定性の向上

低抵抗テストにおける測定安定性を向上させるには、電流供給と電圧測定の両方でノイズを最小限に抑える必要があります。セットアップには、高精度電流源と、経時的な抵抗値を捕捉するように構成された高分解能電圧測定器が含まれます。信号安定性を評価するために、制御された電流レベルと一貫した積分時間を使用して測定が実行されます。

安定性向上プロセスでは、異なる電流源と動作条件を使用して得られた測定結果を比較します。電気ノイズによって引き起こされるデータ変動は、低ノイズ電流源と適切なテスト電流レベルを使用することで低減されます。時間領域測定結果を分析することで、エンジニアは最小限の変動で安定した抵抗値を提供する構成を特定できます。

安定したマイクロオーム測定ソリューション

測定安定性を向上させるには、電流源のノイズを低減し、経時的な変動を最小限に抑えるために測定条件を最適化する必要があります。このソリューションは、高精度な低ノイズ電流源と高分解能電圧測定器を統合し、正確で安定した抵抗測定を可能にします。このシステムは、時間領域測定結果における変動の低減が示すように、内部電流供給方式と比較して安定性が向上しています。適切な範囲内でテスト電流を増加させることで、精度を維持しつつ安定性がさらに向上します。このアプローチにより、一貫性のある再現可能な測定が可能になり、低抵抗特性評価アプリケーションにおける不確実性が低減されます。

安定したマイクロオーム測定ソリューションのブロック図を見る

マイクロオーム測定の安定性を向上させる方法 ブロック図

安定したマイクロオーム測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?