Cómo eliminar los errores en la medición de los campos electromagnéticos térmicos

Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro

Eliminar los errores de medición provocados por los campos electromagnéticos

Para eliminar los errores debidos a la fuerza electromotriz térmica (FEM) en las mediciones de baja resistencia, es necesario controlar las tensiones de desplazamiento introducidas por los gradientes de temperatura y las uniones entre materiales. El montaje de ensayo incluye una fuente de corriente de precisión y un instrumento de medición de tensión configurado para registrar la tensión en condiciones de corriente controlada. Las mediciones se realizan mientras se aplica corriente tanto en sentido directo como inverso al dispositivo sometido a ensayo.

El proceso de eliminación de errores consiste en realizar dos mediciones de tensión correspondientes a direcciones opuestas de la corriente y calcular la media de los resultados. Esta técnica anula las contribuciones de la tensión de offset, aislando así la caída de tensión real a través del dispositivo. Al aplicar este método, se mejora la precisión de la medición y se pueden calcular los valores de resistencia sin la influencia de la fuerza electromotriz térmica ni de los errores de offset.

Solución para la eliminación de errores térmicos en los campos electromagnéticos

Para eliminar los errores térmicos de EMF es necesario aplicar una inversión controlada de la corriente y sincronizar las mediciones de tensión con el fin de aislar la respuesta real del dispositivo. La solución integra una fuente de corriente de precisión y bajo ruido con un instrumento de medición de tensión de alta resolución para permitir cálculos precisos de la resistencia. El sistema admite la generación de corriente tanto positiva como negativa, lo que permite realizar las mediciones en sentido directo e inverso necesarias para la cancelación de errores. Al promediar las mediciones de tensión obtenidas en ambas direcciones de corriente, se eliminan los errores de offset causados por la fuerza electromotriz térmica. Esta técnica garantiza que la resistencia calculada refleje únicamente el dispositivo sometido a prueba, lo que mejora significativamente la precisión de la medición en aplicaciones de baja resistencia.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la eliminación de errores de fuerza electromotriz térmica

Solución de depuración de FEC en Ethernet

Descubre los productos de nuestra solución térmica para la eliminación de errores de campos electromagnéticos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?