So eliminieren Sie thermische EMK-Messfehler

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

EMK-induzierte Messfehler beseitigen.

Die Eliminierung thermischer elektromotorischer Kraft (EMK)-Fehler bei Niederwiderstandsmessungen erfordert die Kontrolle von Offset-Spannungen, die durch Temperaturgradienten und Materialübergänge entstehen. Der Messaufbau umfasst eine Präzisionsstromquelle und ein Spannungsmessgerät, das zur Erfassung der Spannung unter kontrollierten Strombedingungen konfiguriert ist. Messungen werden durchgeführt, während sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsstrom an das Prüfobjekt angelegt wird.

Der Fehlereliminierungsprozess umfasst die Erfassung von zwei Spannungsmessungen, die entgegengesetzten Stromrichtungen entsprechen, und die Mittelung der Ergebnisse. Diese Technik hebt Offset-Spannungsbeiträge auf und isoliert den wahren Spannungsabfall über dem Bauteil. Durch die Anwendung dieser Methode wird die Messgenauigkeit verbessert und Widerstandswerte können ohne den Einfluss thermischer EMK- und Offset-Fehler berechnet werden.

Lösung zur Eliminierung thermischer EMK-Fehler

Die Beseitigung thermischer EMF-Fehler erfordert die Anwendung einer geregelten Stromumkehr und die Synchronisierung von Spannungsmessungen, um die wahre Geräteantwort zu isolieren. Die Lösung integriert eine präzise, rauscharme Stromquelle mit einem hochauflösenden Spannungsmessgerät, um genaue Widerstandsberechnungen zu ermöglichen. Das System unterstützt die Einspeisung von positivem und negativem Strom, was Vorwärts- und Rückwärtsmessungen zur Fehlerkompensation ermöglicht. Durch die Mittelung der in beiden Stromrichtungen erhaltenen Spannungsmessungen werden Offset-Fehler durch thermische EMF eliminiert. Diese Technik stellt sicher, dass der berechnete Widerstand ausschließlich den Prüfling widerspiegelt, was die Messgenauigkeit bei Anwendungen mit geringen Widerständen deutlich erhöht.

Blockdiagramm der Lösung zur Eliminierung thermischer EMK-Fehler anzeigen

Ethernet FEC Debug-Lösung

Produkte unserer Lösung zur Eliminierung thermischer EMK-Fehler entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?