熱起電力測定誤差を排除する方法

プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

熱起電力(EMF)による測定誤差の除去

低抵抗測定における熱起電力(EMF)誤差を排除するには、温度勾配や材料接合によって生じるオフセット電圧を制御する必要があります。テストセットアップには、高精度電流源と、制御された電流条件下で電圧を捕捉するように構成された電圧測定器が含まれます。被測定デバイスに順方向および逆方向の両方の電流を印加しながら測定を行います。

誤差除去プロセスでは、逆方向の電流に対応する2つの電圧測定値を捕捉し、その結果を平均化します。この手法により、オフセット電圧の寄与がキャンセルされ、デバイス全体の真の電圧降下が分離されます。この方法を適用することで、測定精度が向上し、熱起電力(EMF)やオフセット誤差の影響を受けることなく抵抗値を算出できます。

熱起電力誤差の解消ソリューション

熱起電力(EMF)誤差を排除するには、制御された電流反転を適用し、電圧測定を同期させて真のデバイス応答を分離する必要があります。このソリューションは、高精度な低ノイズ電流源と高分解能電圧測定器を統合し、正確な抵抗計算を可能にします。このシステムは、正負両方の電流供給をサポートし、誤差キャンセルに必要な順方向および逆方向の測定を可能にします。両方向の電流下で得られた電圧測定値を平均化することで、熱起電力(EMF)によって引き起こされるオフセット誤差が除去されます。この手法により、計算された抵抗が被測定デバイスのみを反映することが保証され、低抵抗アプリケーションにおける測定精度が大幅に向上します。

熱起電力(EMF)誤差除去ソリューションのブロック図を見る

イーサネット FEC デバッグソリューション

熱起電力(EMF)誤差除去ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?