如何執行精確的 DC-DC 轉換器測試

再生式 ATE 系統電源供應器
+ 再生式 ATE 系統電源供應器

採用再生電力進行精準直流-直流轉換器測試

DC-DC 轉換器測試的關鍵指標,需要精確測量效率、負載和線路調整率、電源抑制比、瞬態響應、漣波和啟動時間。在不同負載條件下執行效率測試,通常需要多種測試儀器,包括 DC 電源、電子負載,以及精密電壓和電流測量能力。理想情況下,電源和電子負載應同步,以確保在動態負載變化期間獲得準確的功率測量結果。

對 DC-DC 轉換器進行直流參數測試時,需要將待測裝置連接在直流電源和電子負載之間,以吸收轉換器的輸出電流。電源提供恆定的輸入電壓,而電子負載則在整個工作範圍內改變負載電流。同時量測轉換器輸入和輸出的電壓和電流,以確定輸入功率和輸出功率,從而在恆定電壓和變動負載電流下實現精確的效率計算,同時簡化測試設置並支援自動化測試環境中的可重複結果。

精準的 DC-DC 轉換器測試解決方案

精準的 DC-DC 轉換器測試需要可程式化 DC 電源供應器和電子負載,並具備同步電壓和電流量測功能,以評估效率、負載和線路調整率以及電源抑制比等關鍵參數;同時使用 InfiniiVision 3000G X 系列示波器量測交流特性,包括漣波、啟動行為和暫態響應。Keysight RP5900 系列回饋式 DC 電源供應器可為轉換器提供穩定的輸入電壓,而 Keysight EL4900 系列回饋式電子負載則在掃描負載條件時吸收輸出電流,這兩款儀器可同時量測電壓和電流,以進行精準的功率計算。PathWave 進階電源控制與分析軟體可協調儀器控制、自動化資料記錄並執行分析,從而實現 DC-DC 轉換器在各種操作條件下的高效、可重複且精準的特性分析。

探索我們的 DC-DC 轉換器測試產品

探索資源與洞察

精準 DC-DC 轉換器測試的更多資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?