再生型ATEシステム電源装置
+ 回生ATEシステム電源

再生電力による高精度DC 試験

DC-DCコンバータのテストにおける重要な測定項目には、効率、負荷およびラインレギュレーション、電源除去比、過渡応答、リップル、およびターンオン時間の正確な測定が必要です。さまざまな負荷条件下で効率テストを実行するには、通常、DC電源、電子負荷、および高精度な電圧および電流測定機能を備えた複数のテスト機器が必要です。理想的には、動的な負荷変化中に正確な電力測定を保証するために、電源と電子負荷が同期されます。

DC-DCコンバータテストのDCパラメータを特性評価するには、コンバータの出力電流をシンクするために、デバイスをDC電源と電子負荷の間に接続する必要があります。電源は一定の入力電圧を供給し、電子負荷は動作範囲全体で負荷電流を変化させます。コンバータの入力と出力で電圧と電流を同時に測定して入力電力と出力電力を決定することで、一定電圧および可変負荷電流下での正確な効率計算が可能になり、テストセットアップを簡素化し、自動テスト環境での再現可能な結果をサポートします。

ソリューション精度DC コンバータ試験ソリューション

DC-DCコンバーターの正確なテストには、効率、負荷およびラインレギュレーション、電源除去比などの主要パラメータを評価するために、同期された電圧および電流測定機能を備えたプログラマブルDC電源と電子負荷が必要です。一方、InfiniiVision 3000G Xシリーズ オシロスコープは、リップル、起動動作、過渡応答などのAC特性の測定に使用されます。キーサイトのRP5900シリーズ 回生DC電源はコンバーターに安定した入力電圧を供給し、キーサイトのEL4900シリーズ 回生電子負荷は負荷条件をスイープしながら出力電流をシンクします。両方の測定器が電圧と電流を同時に測定し、正確な電力計算を可能にします。PathWave Advanced Power Control and Analysisソフトウェアは、測定器の制御を調整し、データロギングを自動化し、解析を実行することで、広範囲の動作条件下でのDC-DCコンバーターの効率的で再現性のある正確な特性評価を可能にします。

当社のDC-DCコンバータ・テストの製品を探索する

リソースのご紹介

正確なDC-DCコンバータテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

最適なソリューションをお探しですか?