Eggplant テストソフトウェア
+ Eggplant テストソフトウェア

DevOpsのスピードで非侵襲性EMRテストを自動化

カスタマイズされ、インターフェース化された電子カルテ (EMR) システムのテストを自動化するには、スケーラブルでプラットフォームに依存しないテスト自動化ソリューションが必要です。このソリューションは、接続デバイスとの統合、システム間の相互運用性、ストレス条件下での安定性など、ますます複雑になるテスト要件に対応するために、EMRテストのカバレッジを機能性だけでなく拡張する必要があります。医療保険の携行性と説明責任に関する法律 (HIPAA) などの厳格な規制を遵守するため、EMRテストソリューションは非侵襲的である必要があり、ソースコードへのアクセスや保護された医療情報の漏洩の可能性を排除する必要があります。

EMRシステム向けテスト自動化は、人工知能(AI)と機械学習を活用し、実際のユーザー体験、固定された回帰テストケース、過去のテスト失敗を取り入れることで、効果的なヘルスケア自動化ソフトウェアテストのための新しいテストケースを自動的に生成します。このアプローチにより、基本的なコード準拠と機能テストを超えて、全体的なユーザーエクスペリエンス(UX)にまでカバレッジが拡大されます。

自動化された電子医療記録(EMR)ソリューション

HIPAA規制環境における電子医療記録(EMR)テストの自動化には、包括的なソフトウェアテスト自動化ソリューションが必要です。AIを搭載したEggplant Testは、あらゆるプラットフォームでユーザーの行動をシミュレートすることにより、EMRシステムのテストを自動化します。モデルベースのテクノロジーと非侵襲的なインターフェースを活用してHIPAA準拠のアプローチを実現し、Eggplantは独自のファイアウォール内からユーザーインターフェース(UI)レベルでテストを行います。線形指向テスト自動化と自動探索的テストを組み合わせることで、Eggplantはメトリクスと分析を備えた完全なテストカバレッジを提供します。Eggplantはまた、テストエージェントをインストールすることなく、CitrixやHorizonなどの仮想化オプションとシームレスに連携します。

自動EMRテストのデモをご覧ください

自動EMRテストソリューションの製品と機能を探す

あらゆるプラットフォーム

Eggplant Testを使用して、EMRシステムがすべてのブラウザ、オペレーティングシステム、およびデバイスで正しく機能することを確認します。

詳細はこちら

モデルベーステスト

EggplantのAIエンジンは、さまざまな条件下でヘルスケアソフトウェアがどのように動作するかを予測し、テストの精度と信頼性を向上させます。

詳細はこちら

インテリジェントなコンピュータビジョン

ユーザー視点でのテスト、複雑なUX要素のテストの容易化、Eggplantによるメンテナンスの簡素化を実現します。

詳細はこちら

関連するユースケース

EMRテストに関するよくある質問

医療EMRテストには、電子医療記録(EMR)システムが正しく機能し、特定の基準を満たしていることを確認するための評価が含まれます。EMRシステムは、医療提供者が病歴、診断、治療計画、投薬などの患者情報を保存および管理するために使用するデジタルプラットフォームです。詳細については、このEMRとその先のテスト電子書籍を参照してください。

EMRテスト要件は、システムの機能性、統合、およびパフォーマンスの確保に重点を置いています。主要な領域には、EMR機能の検証、PACSなどの他のシステムとの統合、更新後の回帰テストの実施、ユーザーインターフェースとユーザビリティの評価、高負荷下でのパフォーマンス評価が含まれます。キーサイトEggplantのような自動化ツールは、テストケースをインテリジェントに生成および実行することでこのプロセスを簡素化し、手動テストだけでは効率的に管理できなかった複雑なシナリオをカバーします。これにより、EMRシステムのシームレスな運用と信頼性が確保され、質の高い患者ケアを維持するために不可欠です。

EMR(電子医療記録)テストは、電子カルテシステムの適切な機能、相互運用性、および信頼性を確保するために採用されます。その主な目的には、機能テスト、統合テスト、回帰テスト、およびユーザーインターフェース/ユーザビリティテストが含まれます。詳細については、この「Testing the EMR and Beyond」eBook を参照してください。

EMRシステムをテストする際には、機能性、統合、回帰、ユーザーインターフェース/ユーザビリティ、パフォーマンスの5つの主要な領域が重視されます。機能性テストは、患者登録から電子処方箋まで、すべての機能が意図どおりに動作することを確認します。統合テストは、EMRとPACSなどの他のシステムとの間のシームレスな相互作用を保証します。回帰テストは、更新後に実行され、新しい変更が既存の機能を損なっていないことを確認します。ユーザーインターフェースとユーザビリティテストは、システムをすべてのユーザーにとって直感的でアクセスしやすいものにし、全体的なエクスペリエンスを向上させることに重点を置いています。パフォーマンステストは、EMRが速度や信頼性を損なうことなく、重い負荷と複数の同時ユーザーを処理する能力を測定します。これらの5つの領域は、EMRシステムの整合性と有効性を維持し、最適な患者ケアをサポートするのに役立ちます。

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?