Wie man EMR-Tests automatisiert

Eggplant Testsoftware
+ Eggplant Testsoftware

Automatisierung von nicht-invasiven EMR-Tests in DevOps-Geschwindigkeit

Die Automatisierung von Tests elektronischer medizinischer Aufzeichnungen (EMR) für kundenspezifische, vernetzte EMR-Systeme erfordert eine skalierbare und plattformunabhängige Testautomatisierungslösung. Diese Lösung sollte die EMR-Testabdeckung über die Funktionalität hinaus erweitern, um mit den immer komplexeren Testanforderungen Schritt zu halten, z. B. Integration mit angeschlossenen Geräten, Systeminteroperabilität und Stabilität unter Stressbedingungen. Um strenge Vorschriften wie den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) einzuhalten, muss die EMR-Testlösung auch nicht-invasiv sein, d. h. sie muss keinen Zugriff auf den Quellcode ermöglichen und darf keine geschützten Gesundheitsdaten preisgeben.

Die Testautomatisierung für EMR-Systeme nutzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um reale Benutzererfahrungen, festgelegte Regressionsfälle und frühere Testfehler einzubeziehen und automatisch neue Testfälle für effektive Softwaretests zur Automatisierung im Gesundheitswesen zu generieren. Dieser Ansatz erweitert die Abdeckung über die grundlegende Code-Compliance und funktionale Tests hinaus und dehnt die Abdeckung auf die gesamte Benutzererfahrung (UX) aus.

Automatisierte EMR-Testlösung

Die Automatisierung von Tests für elektronische Patientenakten (EPA) in HIPAA-regulierten Umgebungen erfordert eine umfassende Software-Testautomatisierungslösung. Unterstützt durch KI, Eggplant Test automatisiert das Testen von EMR-Systemen durch die Simulation von Benutzerverhalten auf beliebigen Plattformen. Durch den Einsatz modellbasierter Technologie und nicht-invasiver Schnittstellen wird ein HIPAA-konformer Ansatz erreicht. Eggplant Tests auf Benutzeroberflächenebene (UI) innerhalb Ihrer eigenen Firewall. Kombination von linearer Testautomatisierung mit automatisiertem explorativem Testen, Eggplant bietet eine vollständige Testabdeckung mit Metriken und Analysen. Eggplant Funktioniert auch nahtlos mit Virtualisierungsoptionen wie Citrix oder Horizon, ohne dass ein Testagent installiert werden muss.

Demo der automatisierten EMR-Prüfung ansehen

Entdecken Sie die Produkte und Funktionen unserer automatisierten EMR-Testlösung

Jede Plattform

Verwenden Eggplant Testen Sie, um sicherzustellen, dass Ihr EMR-System auf allen Browsern, Betriebssystemen und Geräten korrekt funktioniert.

Mehr erfahren

Modellbasierte Prüfung

Verbessern Sie die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Tests mit Eggplant Die KI-Engine von [Name des Unternehmens], die vorhersagt, wie sich Software im Gesundheitswesen unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird.

Mehr erfahren

Intelligente Computer Vision

Testen Sie aus der Sicht des Nutzers, erleichtern Sie das Testen komplexer UX-Elemente und vereinfachen Sie die Wartung mit Eggplant Die

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Häufig gestellte Fragen zur EMR-Prüfung

Die Prüfung von elektronischen Patientenakten (EPA) im Gesundheitswesen umfasst die Bewertung von EPA-Systemen, um deren korrekte Funktion und die Einhaltung spezifischer Standards sicherzustellen. EPA-Systeme sind digitale Plattformen, die von Gesundheitsdienstleistern zur Speicherung und Verwaltung von Patientendaten wie Krankengeschichte, Diagnosen, Behandlungsplänen und Medikamenten genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie im E-Book „Prüfung der EPA und darüber hinaus“.

Die Anforderungen an EMR-Tests konzentrieren sich auf die Sicherstellung von Systemfunktionalität, Integration und Leistung. Zu den wichtigsten Bereichen gehören die Validierung von EMR-Funktionen, die Integration mit anderen Systemen wie PACS, die Durchführung von Regressionstests nach Updates, die Bewertung der Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit sowie die Leistungsbewertung unter hoher Last. Automatisierte Tools wie Keysight können hierbei hilfreich sein. Eggplant Dieser Prozess wird vereinfacht, indem Testfälle intelligent generiert und ausgeführt werden, die komplexe Szenarien abdecken, welche durch manuelles Testen allein nicht effizient bewältigt werden können. Dies gewährleistet den reibungslosen Betrieb und die Zuverlässigkeit von EMR-Systemen, die für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung unerlässlich sind.

EMR-Tests (Electronic Medical Record) werden eingesetzt, um die ordnungsgemäße Funktion, Interoperabilität und Zuverlässigkeit von elektronischen Patientenaktensystemen sicherzustellen. Ihre Hauptzwecke umfassen Funktionstests, Integrationstests, Regressionstests und Benutzeroberflächen-/Usability-Tests. Weitere Informationen finden Sie in diesem Testing the EMR and Beyond E-Book .

Beim Testen von EMR-Systemen stehen fünf Bereiche im Vordergrund: Funktionalität, Integration, Regression, Benutzeroberfläche/Benutzbarkeit und Leistung. Bei den Funktionstests wird überprüft, ob alle Funktionen wie vorgesehen funktionieren, von der Patientenregistrierung bis zu elektronischen Verschreibungen. Integrationstests gewährleisten die nahtlose Interaktion zwischen dem EMR und anderen Systemen, wie z. B. PACS. Regressionstests werden nach Aktualisierungen durchgeführt, um zu bestätigen, dass neue Änderungen nicht zu einer Beeinträchtigung bestehender Funktionen geführt haben. Tests der Benutzeroberfläche und der Benutzerfreundlichkeit konzentrieren sich darauf, das System für alle Benutzer intuitiv und zugänglich zu machen und so den Gesamteindruck zu verbessern. Bei den Leistungstests wird geprüft, ob das EMR-System in der Lage ist, hohe Lasten und mehrere gleichzeitige Benutzer zu bewältigen, ohne dass die Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit beeinträchtigt wird. Diese 5 Bereiche tragen gemeinsam dazu bei, die Integrität und Effektivität von EMR-Systemen aufrechtzuerhalten und eine optimale Patientenversorgung zu unterstützen.

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?