ソフトウェアテスト自動化の拡張方法

Eggplant テストソフトウェア
+ Eggplant テストソフトウェア

AIを活用したソフトウェアテストによる複雑なプロセスの自動化

複雑なプロセスを自動化するには、非侵襲的な技術を使用するソフトウェア環境が必要です。これを達成するために、自動化システムは、複雑なユーザーインターフェースとの対話を可能にし、ユーザーインターフェースベースの分析を実行し、画像、スキャン、またはビデオの形式で構造化データと非構造化データを処理するために、コンピュータービジョンと自然言語処理 (NLP) を組み込む必要があります。

テスト対象システムへの接続は、リモートデスクトップ、リモートアクセス、または非侵入型ブラックボックス画面キャプチャ方式を介して確立できます。最大限のプロセス評価を達成するために、ソリューションには光学文字認識 (OCR) も含める必要があります。

AI駆動型ソフトウェアテスト自動化ソリューション

大規模な複雑なプロセスを自動化するには、スクリプト言語を介して接続されたコンピュータービジョン、NLP、およびOCR機能が必要です。Eggplant Testは、テスト自動化とAI駆動型モデルベーステストのための統合プラットフォームを提供し、テスト、開発、および本番環境間でアセットとインサイトの共有を可能にします。高度なNLPとコンピュータービジョンにより、Eggplant Testはソースコードへのアクセスを必要とせずに複雑なシステムと対話します。多様なデータリポジトリと連携し、画面からデータを抽出することで、高度なシーケンスに不可欠なプロセス間のシームレスな移行を可能にします。Eggplantは、SAPやOracleなどの一般的なパッケージアプリケーションをサポートしています。

Eggplant Testのデモを見る

ソフトウェアテスト自動化向けの製品と機能を見る

ユニバーサル融合エンジン

EggplantのAI搭載エンジンにより、テストを自動的に特定、実行、適応させ、テスト対象システム向けに品質への迅速なパスを提供します。

詳細はこちら

API評価

Eggplantのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)テストを使用して、フロントエンドに表示される結果がバックエンドと一致することを確認し、ウェブサイトのバックエンド操作を検証します。

詳細はこちら

あらゆるプラットフォーム

Eggplant Testを使用すると、アプリケーション、ウェブサイト、デジタルサービスがすべてのブラウザ、オペレーティングシステム、デバイスで動作することを保証できます。

詳細はこちら

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?