Cómo ampliar la automatización de pruebas de software

Eggplant Software de pruebas
+ Software de pruebas « Eggplant »

Automatización de procesos complejos con pruebas de software basadas en IA

La automatización de procesos complejos requiere un entorno informático que utilice técnicas no invasivas. Para ello, el sistema de automatización debe incorporar la visión por ordenador y el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para permitir la interacción con interfaces de usuario complejas, realizar análisis basados en la interfaz de usuario y procesar datos estructurados y no estructurados en forma de imágenes, Exploreciones o vídeos.

La conectividad con el sistema sometido a prueba puede establecerse mediante escritorio remoto, acceso remoto o métodos no intrusivos de captura de pantalla en negro. Para lograr la máxima evaluación del proceso, la solución también debe incluir el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Solución de automatización de pruebas de software basada en IA

La automatización de procesos complejos a gran escala requiere capacidades de visión artificial, procesamiento del lenguaje natural (NLP) y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) conectadas a través de un lenguaje de scripting. Eggplant Test ofrece una plataforma unificada para la automatización de pruebas y las pruebas basadas en modelos impulsadas por IA, lo que permite compartir recursos e información entre los equipos de pruebas, desarrollo y producción. Gracias a la PLN y la visión artificial avanzadas, Eggplant Test interactúa con sistemas complejos sin necesidad de acceder al código fuente. Funciona con diversos repositorios de datos y extrae información de la pantalla, lo que permite transiciones fluidas entre procesos, algo esencial para secuencias avanzadas. Eggplant es compatible con aplicaciones empaquetadas habituales como SAP y Oracle.

Ver demostración de la prueba « Eggplant »

Explore productos y funciones para la automatización de pruebas de software

Motor de fusión universal

Identifica, ejecuta y adapta pruebas de forma automática con el motor basado en inteligencia artificial de Eggplantpara garantizar una rápida mejora de la calidad del sistema que se está sometiendo a pruebas.

Más información

Evaluación API

Utiliza las pruebas de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Eggplantpara comprobar que los resultados que se muestran en la interfaz de usuario coinciden con los del back-end, validando así las operaciones del back-end de tu sitio web.

Más información

Cualquier plataforma

Asegúrate de que tus aplicaciones, tu página web y tus servicios digitales funcionen en todos los navegadores, sistemas operativos y dispositivos con una prueba de « Eggplant ».

Más información

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?