何をお探しですか?
Eggplantを体験
デモ、ツアー、ガイド付きパイロットプログラムでテストオートメーションのパワーを活用
テストプロセス全体を自動化
Eggplantは、すべてのプラットフォームとデバイスにわたりユーザー体感(UX)テストを効率化します。 複雑なシステムやワークフローをモデル化し、手作業による品質保証(QA)タスクやエラーを削減します。 今すぐEggplantを試して違いを実感してください。
ツアーを開始する
EggplantテストのModel Builderインタフェースで容易にモデルを構築する方法をご覧ください。 この無料のセルフサービス製品ツアーによって、人工知能(AI)を使って、あらゆる可能性のあるユーザージャーニーを表示する実環境の探索的テストを実行することができます。
今すぐ5分間の製品ツアーにアクセスしてください。
ライブデモのスケジュール
ライブデモで詳細をご覧ください。 この1時間の無料デモでは、EggplantのAIを活用したテストオートメーションとデジタルツインモデリングをリアルタイムで体験することができます。
DevOpsのスピードでソフトウェアリリースを始めるために、次のステップを踏み出しましょう。
クイック・スタート・アクセスを入手
60時間のエキスパートによるハンズオンガイダンスで3か月のEggplantテストを評価します。
わずか$9,999で、Eggplantソフトウェアを使ってテストプロセスを効率化し、導入と実装を加速し、チーム全員分のライセンスを取得できます。
Eggplantを試用
Eggplantテストソフトウェアの30日間無料評価版をご請求ください。 EggplantのAIにより、DevOpsのスピードで、迅速で高品質なソフトウェアをリリースすることができます。
今すぐビジネストランスフォーメーションを始めましょう。
ご要望、ご質問はございませんか。