Wie man genaue Tests an DC/DC-Wandlern durchführt

Regeneratives ATE-System-Netzteil
+ Regeneratives ATE-System-Netzteil

Präzise Prüfung von DC/DC-Wandlern mit regenerativer Energie

Für die Prüfung von DC/DC-Wandlern sind präzise Messungen von Wirkungsgrad, Last- und Netzspannungsregelung, Versorgungsspannungsunterdrückung, Einschwingverhalten, Restwelligkeit und Einschaltzeit unerlässlich. Wirkungsgradprüfungen unter variierenden Lastbedingungen erfordern typischerweise mehrere Messgeräte, darunter eine Gleichstromquelle, eine elektronische Last sowie präzise Spannungs- und Strommessgeräte. Idealerweise sind Stromquelle und elektronische Last synchronisiert, um genaue Leistungsmessungen bei dynamischen Laständerungen zu gewährleisten.

Zur Charakterisierung der Gleichstromparameter eines DC/DC-Wandlers wird dieser zwischen einer Gleichstromquelle und einer elektronischen Last angeschlossen, die den Ausgangsstrom des Wandlers aufnimmt. Die Stromquelle liefert eine konstante Eingangsspannung, während die elektronische Last den Laststrom über den gesamten Betriebsbereich variiert. Spannung und Strom werden gleichzeitig am Ein- und Ausgang des Wandlers gemessen, um die Eingangs- und Ausgangsleistung zu bestimmen. Dies ermöglicht eine präzise Wirkungsgradberechnung bei konstanter Spannung und variablem Laststrom, vereinfacht den Testaufbau und gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse in automatisierten Testumgebungen.

Testlösung für die Genauigkeit von DC/DC-Wandlern

Für präzise Tests von DC/DC-Wandlern werden ein programmierbares Gleichstromnetzteil und eine elektronische Last mit synchronisierter Spannungs- und Strommessung benötigt, um wichtige Parameter wie Wirkungsgrad, Last- und Netzspannungsregelung sowie das Netzteilunterdrückungsverhältnis zu bewerten. Ein Oszilloskop der InfiniiVision 3000G X-Serie dient zur Messung der Wechselstromcharakteristika, einschließlich Restwelligkeit, Anlaufverhalten und Einschwingverhalten. Ein regeneratives Gleichstromnetzteil der Keysight RP5900-Serie liefert eine stabile Eingangsspannung für den Wandler, und eine regenerative elektronische Last der Keysight EL4900-Serie nimmt den Ausgangsstrom auf, während die Lastbedingungen variiert werden. Beide Geräte messen Spannung und Strom gleichzeitig für präzise Leistungsberechnungen. PathWave Advanced Die Software Power Control and Analysis koordiniert die Instrumentensteuerung, automatisiert die Datenerfassung und führt Analysen durch, wodurch eine effiziente, wiederholbare und genaue Charakterisierung von DC/DC-Wandlern über ein breites Spektrum von Betriebsbedingungen hinweg ermöglicht wird.

Entdecken Sie Produkte in unserem DC/DC-Wandler-Test

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für präzise DC/DC-Wandlerprüfung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?