如何透過視覺驗證實現 UI 測試自動化

Eggplant Test 軟體
+ Eggplant Test 測試軟體

透過視覺驗證來驗證使用者介面完整性

自動化使用者介面 (UI) 測試需要具備電腦視覺功能的測試自動化平台,以確保應用程式無論在何種裝置、瀏覽器或作業系統上都能正確顯示給終端使用者。若要自動化 UI 層級的測試,UI 測試自動化系統必須包含光學字元辨識 (OCR) 和電腦視覺。

OCR 技術讀取螢幕上的文字,同時電腦視覺掃描介面以尋找視覺元素、按鈕、欄位、值和顏色。結合 OCR 和電腦視覺,讓測試人員能夠專門測試客戶與應用程式或系統互動時所看到的內容。從使用者角度進行測試,可讓測試人員在客戶發現之前發現 UI 故障。

使用視覺驗證解決方案測試 UI

UI 層級的自動化視覺驗證需要使用 OCR 和電腦視覺。Eggplant Test 將電腦視覺引擎與 OCR 和可編程自動化結合,以提供先進的、基於 UI 的測試自動化解決方案。透過解讀和與介面互動,Eggplant Test 擴展了涵蓋範圍,以發現影響使用者體驗的缺陷。模型化方法有助於探索性 UI 測試,使解決方案能夠在受測系統中進行點擊探索,並在此過程中識別異常和缺陷。

觀看 UI 測試自動化實際應用示範

探索我們的自動化 UI 測試解決方案中的產品與功能

智慧電腦視覺

透過 Eggplant 的光學字元辨識從影像中提取文字,以準確測試使用者體驗並識別問題。

了解更多

通用融合引擎

透過 Eggplant 的 AI 驅動引擎自動識別、執行和調整測試,為您的受測系統提供最快的品質路徑。

了解更多

任何平台。

透過 Eggplant Test,確保您的應用程式、網站和數位服務能在所有瀏覽器、作業系統和裝置上運作。

了解更多

相關應用案例

關於使用視覺驗證進行 UI 測試的常見問題

自動化 UI 測試使用軟體工具來模擬使用者與網頁、行動或桌面應用程式介面的互動,確保其在 不同裝置、瀏覽器和作業系統上 正確呈現和運作。像 Keysight Eggplant Test 這樣的軟體測試工具超越了典型的網頁和行動應用程式。憑藉強大的連線能力,例如 API、資料庫、RDP、VNC 和虛擬機器,Eggplant Test 可以驗證各種使用案例的使用者體驗。

例如,Eggplant Test 可自動化測試桌上型軟體應用程式(例如 PLM 和 企業工具)、嵌入式系統(例如 命令與控制 和 EMR),甚至是連接到 POS 的支付終端機。透過運用先進的電腦視覺和光學字元辨識 (OCR) 技術,Eggplant Test 可以在任何環境中讀取並驗證螢幕上的元素,使其成為一個全面的解決方案,可從幾乎任何平台或裝置測試使用者體驗 (UX)。

自動化 UI 測試對於在開發生命週期早期發現錯誤和介面問題,以提供無瑕的使用者體驗 (UX) 至關重要。不同於僅依賴 DOM (文件物件模型) 中物件識別碼的測試工具 (當 UI 元素變更時可能會失效),像 Keysight Eggplant Test 這樣的自動化 UI 測試工具使用 智慧型電腦視覺 和光學字元辨識 (OCR) 以使用者的方式與應用程式互動。

這種方法透過從終端使用者角度評估視覺輸出和功能,而非僅僅底層程式碼,確保更穩健的測試。依賴物件識別碼的工具存在局限性,因為元素 ID、屬性或結構的變更可能導致測試失敗並需要頻繁維護。這確保了跨不同裝置、瀏覽器和平台的無縫體驗,同時為開發團隊節省了時間和資源。

一些自動化 UI 測試工具包括 Selenium、Cypress、Playwright、Puppeteer 和 Appium。雖然 Selenium 廣泛使用,但設定大型測試套件可能緩慢且具挑戰性。Cypress 速度較快,但缺乏完整的跨瀏覽器支援,而 Playwright 和 Puppeteer 功能強大,但更側重於網頁測試,行動功能有限。Appium 非常適合行動裝置,但設定可能很複雜,且比其他替代方案慢。

Keysight Eggplant Test stands out against other testing tools due to its advanced computer vision, OCR functionality, and model-based testing approach. This makes it a robust solution that supports various use cases beyond web or mobile testing.

自動化 UI 測試中最常見的挑戰包括:

  • 維護腳本。
  • 驗證動態 UI 內容。
  • 確保跨不同瀏覽器和裝置的相容性。

諸如 Keysight Eggplant Test 等軟體測試工具,透過模型式測試等功能克服了這些問題,這些功能可適應動態內容並減少測試維護。影像和光學字元辨識 (OCR) 的結合,確保從使用者角度測試 UI,從而提高測試結果的準確性和可靠性。通用的 Fusion Engine 也讓 Eggplant Test 能夠在任何瀏覽器、作業系統和裝置上驗證應用程式、數位服務和系統功能。

將自動化 UI 測試整合到您的 CI/CD 流程中,對於持續測試和更快的發佈週期至關重要。大多數測試工具,包括 Keysight Eggplant Test,都提供 與 Jenkins 等 CI/CD 平台無縫整合的功能,讓測試在建置期間自動執行。這種持續的回饋循環可確保在開發早期發現 UI 問題,從而降低迴歸風險,並確保每次發佈都能提供流暢的使用者體驗。

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?