AI 驅動的探索性測試自動化

隨著使用者操作複雜性變得越來越高,加上使用者裝置數量不斷增加,傳統的手動測試工具早已不堪負荷。 為確保您能及時提供高品質應用,以便將客戶體驗最佳化,您需要一種更聰明的方法,包括:

  • 人工智慧(AI)驅動的電腦視覺功能。以任何語言,在任何裝置或系統上,測試使用者所見和所做的一切。
  • 自動化端對端測試。全面的自動化測試,支援任何介面、作業系統或資料庫,從舊型主機到尖端應用,以及行動 app 測試。
  • 可在安全環境中進行非侵入式測試。讓技術和非技術團隊無需存取機密的原始碼,便可進行嚴格的測試。

Eggplant Test 軟體的通用資料融合引擎提供統一且可擴充的測試,可自動執行風險極高的手動測試案例,進一步減輕測試腳本的維護負擔, 以便加快軟體發布速度、降低成本,進而提升業務成效。

運作方式

  • 下一代電腦視覺。 使用 AI 驅動的電腦視覺技術來支援混合式操作介面(UI)測試,以全盤了解使用者的所見所聞。 Eggplant Test 也支援應用程式設計介面(API)和相關 metadata 的合約測試。
  • 無縫的端對端測試。 可在任何裝置、應用軟體、作業系統或瀏覽器上,對所有可能的測試變數和使用者路徑,連續執行平行測試, 也可在任何地區或地點進行測試。
  • 可擴充的自動化功能,適用於任何環境。 從公有雲、私有雲或混合雲,到企業端(安全)或容器化(現代桌面)環境,自動執行功能、迴歸和效能測試。
  • 透過使用者控制,即時執行測試。 透過 Eggplant 的集中式平台,近乎即時地進行管理、監控所有測試,然後獲得洞察力。

了解如何建立測試自動化業務案例。

電子書封面描繪了五位專業人士在會議室中進行討論,會議室前面的電視螢幕上顯示 Eggplant 軟體
《AI 終極測試手冊》電子書封面

更快提供更出色的軟體

人工智慧和機器學習(AI/ML)可簡化使用者體驗洞察、測試建立與執行,以及結果分析等流程。 了解 AI 驅動的測試自動化如何讓這一切成為可能。

是德科技學苑:自動化軟體測試 201

精通常見的軟體測試自動化技術。 本課程將介紹腳本編寫的最佳實作、圖像擷取技巧,以及使用者連線記錄。 了解將待測系統(SUT)標準化的方法,以簡化並最佳化測試效能。

身著藍色鈕扣的是德科技主講者,站在是德科技產品貨架前發表演講

是德科技客服中心提供您需要的協助