A automação dos testes de interface do usuário (UI) exige uma plataforma de automação de testes com recursos de visão computacional para garantir que os aplicativos sejam exibidos corretamente para o usuário final, independentemente do dispositivo, do navegador ou do sistema operacional. Para automatizar os testes no nível da interface do usuário, o sistema de automação de testes da interface do usuário deve incluir reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e visão computacional.
A tecnologia de OCR lê o texto na tela, enquanto a visão computacional examina a interface em busca de elementos visuais, botões, campos, valores e cores. A combinação de OCR e visão computacional permite que os testadores testem especificamente o que os clientes veem ao interagir com o aplicativo ou sistema. O teste do ponto de vista do usuário permite que os testadores identifiquem falhas na interface do usuário antes que os clientes o façam.
Teste com precisão a experiência do usuário e identifique problemas extraindo texto de imagens com o reconhecimento óptico de caracteres do Eggplant.
Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo alimentado por IA do Eggplant para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade do seu sistema em teste.
Garanta que seus aplicativos, sites e serviços digitais funcionem em todos os navegadores, sistemas operacionais e dispositivos com o Eggplant Test.
Recursos adicionais para verificação visual em testes de interface do usuário
Os testes automatizados de interface do usuário usam ferramentas de software para simular as interações do usuário com a interface de um aplicativo da Web, móvel ou de desktop, garantindo que ele seja renderizado e funcione corretamente em diferentes dispositivos, navegadores e sistemas operacionais. As ferramentas de teste de software, como o Keysight Eggplant Test, vão além dos aplicativos web e móveis típicos. Com recursos avançados de conectividade, como APIs, bancos de dados, RDP, VNC e máquinas virtuais, o Eggplant Test pode validar a experiência do usuário em vários casos de uso.
Por exemplo, o Eggplant Test pode automatizar testes para aplicativos de software de desktop (como PLM e ferramentas empresariais), sistemas incorporados (como comando e controle e EMR) e até mesmo terminais de pagamento conectados a POS. Ao aproveitar a visão computacional avançada e o reconhecimento óptico de caracteres (OCR), o Eggplant Test pode ler e validar elementos na tela em qualquer ambiente, o que o torna uma solução abrangente para testar a experiência do usuário (UX) em praticamente qualquer plataforma ou dispositivo.
Os testes automatizados de UI são essenciais para proporcionar uma experiência de usuário (UX) impecável, detectando bugs e problemas de interface no início do ciclo de vida do desenvolvimento. Ao contrário das ferramentas de teste que dependem apenas de identificadores de objetos no DOM (Document Object Model), que podem quebrar quando os elementos da interface do usuário mudam, os testes automatizados de interface do usuário com ferramentas como o Keysight Eggplant Test usam visão computacional inteligente e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para interagir com o aplicativo como um usuário faria.
Essa abordagem garante testes mais robustos, avaliando a saída visual e a funcionalidade da perspectiva do usuário final, e não apenas o código subjacente. As ferramentas que dependem de identificadores de objetos são limitadas porque as alterações em IDs, atributos ou estruturas de elementos podem causar falhas nos testes e exigir manutenção frequente. Isso garante uma experiência perfeita em diferentes dispositivos, navegadores e plataformas, economizando tempo e recursos das equipes de desenvolvimento.
Algumas ferramentas automatizadas de teste de UI incluem Selenium, Cypress, Playwright, Puppeteer e Appium. Embora o Selenium seja amplamente utilizado, a configuração de grandes conjuntos de testes pode ser lenta e desafiadora. O Cypress é mais rápido, mas não tem suporte total para vários navegadores, e o Playwright e o Puppeteer são eficientes, mas mais voltados para testes na Web, com recursos móveis limitados. O Appium é excelente para dispositivos móveis, mas pode ser complexo de configurar e mais lento do que outras alternativas.
O Keysight Eggplant Test se destaca em relação a outras ferramentas de teste devido à sua visão computacional avançada, funcionalidade OCR e abordagem de teste baseada em modelos. Isso o torna uma solução robusta que suporta vários casos de uso além de testes na Web ou em dispositivos móveis.
Os desafios mais comuns nos testes automatizados da interface do usuário incluem:
As ferramentas de teste de software, como o Keysight Eggplant Test, superam esses problemas por meio de recursos como o teste baseado em modelo, que se adapta ao conteúdo dinâmico e reduz a manutenção do teste. A combinação de imagem e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) garante que a interface do usuário seja testada a partir da perspectiva do usuário, melhorando a precisão e a confiabilidade do resultado do teste. O Fusion Engine universal também permite que o Eggplant Test valide aplicativos, serviços digitais e a funcionalidade de sistemas em qualquer navegador, sistema operacional e dispositivo.
A integração de testes automatizados de interface do usuário em seu pipeline de CI/CD é essencial para testes contínuos e ciclos de lançamento mais rápidos. A maioria das ferramentas de teste, incluindo o Keysight Eggplant Test, oferece integração perfeita com plataformas de CI/CD, como o Jenkins, permitindo que os testes sejam executados automaticamente durante as compilações. Esse ciclo de feedback contínuo garante que os problemas da interface do usuário sejam detectados no início do desenvolvimento, reduzindo o risco de regressões e garantindo uma experiência de usuário tranquila a cada lançamento.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?