Como automatizar o teste de IVI por meio de gateways móveis

Teste de software
+ Teste de software

Automatização de testes de software IVI automotivo

A automação dos testes de garantia de qualidade dos sistemas de infoentretenimento para veículos (IVI) exige uma ferramenta de automação para testar a interface do usuário com precisão. Essa ferramenta deve aproveitar o reconhecimento óptico de caracteres e de imagens para emular as ações do usuário final para telas digitais, controle climático, estações de rádio e outras funções do sistema. Uma solução eficaz de teste automatizado de software também deve se integrar a qualquer sistema IVI por meio de vários recursos de conexão, como gateways móveis.

A solução automatizada deve usar uma conexão de gateway móvel para validar a funcionalidade do IVI, a conectividade do dispositivo, os elementos dinâmicos da interface do usuário e as interações do usuário final sem instalar nenhum software. A conexão por meio de gateways móveis oferece recursos de acesso remoto seguro. Esse processo estabelece um ambiente seguro, permitindo que os testadores executem cenários de teste abrangentes.

Solução automatizada para testes de IVI

Garantir a validação do sistema e a operação confiável dos dispositivos IVI é uma tarefa complexa que exige uma solução flexível de automação de testes. O Keysight Eggplant Test opera no nível da interface gráfica do usuário (GUI). Ele oferece recursos de conectividade de interface, como gateways móveis, eliminando a necessidade de instalação de software. Essa flexibilidade permite seu uso em IVIs construídos com diferentes sistemas operacionais e tecnologias, superando restrições de dispositivos e preocupações com segurança.

O Keysight Eggplant Test usa visão computacional de inteligência artificial (IA) para validar elementos visuais dinâmicos da GUI, como mapas de navegação e players de mídia. Esse recurso permite que os testes interajam com o sistema IVI como um usuário final faria, sem depender de identificadores de objetos. A abordagem baseada em modelos do Keysight Eggplant Test permite testes exploratórios automatizados, aumentando a cobertura dos testes e identificando bugs de forma eficaz, priorizando áreas propensas a defeitos.

Veja a demonstração dos testes de IVI por meio de um gateway móvel

Conheça os produtos da nossa solução de testes IVI

Mecanismo de fusão universal

Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo alimentado por IA do Keysight Eggplant para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade de seu sistema em teste.

Saiba mais

Testes baseados em modelos

Obtenha cobertura total de testes, simplifique o desenvolvimento e preveja como o aplicativo se comportará em diferentes condições com testes baseados em modelos.

Saiba mais

Visão computacional inteligente

Facilite o teste de elementos complexos da experiência do usuário usando o reconhecimento óptico de caracteres do Keysight Eggplant para identificar texto em imagens.

Saiba mais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?