Como automatizar o teste de dispositivos móveis Android

Teste de software
+ Teste de software

Automatização de testes de software de dispositivos móveis Android

A automação dos testes de garantia de qualidade (QA) para dispositivos móveis Android exige uma solução capaz de lidar com a diversidade e a complexidade dos ambientes móveis modernos. A ferramenta de automação deve testar com perfeição vários modelos de dispositivos, sistemas operacionais (SO) e tamanhos de tela sem interromper a funcionalidade. Ela deve suportar testes abrangentes e a capacidade de interagir com várias camadas de tecnologia, incluindo bancos de dados, interfaces de programas de aplicativos (APIs) e camadas de objetos.

A solução automatizada deve simular interações reais do usuário, aproveitando o reconhecimento avançado de imagem e texto para executar ações de várias etapas no ecossistema Android. Além disso, a ferramenta deve ser capaz de lidar com atualizações frequentes, detectar regressões e garantir que os novos recursos não comprometam a estabilidade do aplicativo ou a experiência do usuário.

Solução automatizada de teste de software para dispositivos móveis Android

Garantir o desempenho confiável dos aplicativos Android em diversos dispositivos e versões do sistema operacional exige uma solução flexível de automação de testes. O Keysight Eggplant Test opera no nível da interface gráfica do usuário (GUI), o que permite testar sem precisar acessar o código subjacente ou as configurações do dispositivo. Opções de conectividade segura, como emuladores de Android e interação direta com o dispositivo, eliminam a necessidade de instalar software, permitindo testes contínuos em vários dispositivos, versões de sistema operacional e tamanhos de tela.

O Keysight Eggplant Test usa visão computacional orientada por inteligência artificial (IA) para validar elementos visuais dinâmicos, garantindo que os aplicativos se comportem como pretendido em todos os ambientes. Essa abordagem permite que os testes interajam com o aplicativo como um usuário real, ignorando os identificadores de objetos tradicionais e tornando-o adequado para interfaces de usuário (UIs) altamente personalizadas. O Keysight Eggplant Test usa técnicas baseadas em modelos para permitir testes exploratórios automatizados, aumentando a cobertura e identificando defeitos como instabilidade de rede, multitarefa e consumo de bateria. Seus recursos agnósticos de tecnologia garantem testes abrangentes de ponta a ponta, abordando as complexidades das integrações de aplicativos Android com APIs, serviços da Web e processos em segundo plano. Essa abordagem garante um desempenho confiável em diferentes dispositivos e ambientes.

Veja uma demonstração do teste de software para dispositivos móveis Android

Explore os produtos em nossa solução de teste de software para dispositivos móveis Android

Mecanismo de fusão universal

Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo alimentado por IA do Keysight Eggplant para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade de seu sistema em teste.

Saiba mais

Testes baseados em modelos

Obtenha cobertura total de testes, simplifique o desenvolvimento e preveja como o aplicativo se comportará em diferentes condições com testes baseados em modelos.

Saiba mais

Visão computacional inteligente

Facilite o teste de elementos complexos da experiência do usuário usando o reconhecimento óptico de caracteres e de imagem para identificar o texto das imagens.

Saiba mais

Casos de uso relacionados

Perguntas frequentes sobre testes de software de aplicativos Android

O teste de aplicativos Android refere-se à avaliação de um aplicativo Android para garantir que ele funcione de forma correta, eficiente e segura em vários dispositivos e sistemas operacionais. Isso envolve vários tipos de testes, como os seguintes:

  • Teste funcional: Verifica se o aplicativo funciona conforme o esperado.
  • Teste de desempenho: Garante que o aplicativo funcione sem problemas em diversas condições, como velocidades de rede e altas cargas de uso.
  • Teste de usabilidade: Verifica se o aplicativo oferece uma experiência amigável ao usuário.
  • Teste de compatibilidade: Confirma que o aplicativo funciona em diferentes dispositivos Android e versões de SO.

Os testes podem ser manuais ou automatizados. Ferramentas automatizadas, como o Keysight Eggplant Test, permitem que as equipes executem testes repetidos em vários dispositivos rapidamente, garantindo melhor qualidade do aplicativo e lançamentos mais rápidos.

A automação dos testes de aplicativos Android envolve o uso de ferramentas especializadas para simular ações do usuário, validar o comportamento do aplicativo e garantir um desempenho consistente do dispositivo.

Para automatizar os testes do Android, siga estas etapas:

  • Escolha uma ferramenta: Selecione uma ferramenta de automação como o Keysight Eggplant Test. Esta ferramenta utiliza visão computacional impulsionada por IA para simular interações reais do usuário sem exigir acesso ao código do aplicativo.
  • Configure dispositivos ou emuladores: Execute testes em dispositivos físicos ou emuladores Android que simulam ambientes reais. O Keysight Eggplant Test suporta ambas as opções.
  • Defina casos de teste: Identifique as funções críticas do aplicativo a serem testadas, como login de usuário, conectividade de rede e autenticação de dois fatores.
  • Execute testes automatizados: Execute testes e valide os resultados com a ferramenta configurada. Ferramentas automatizadas podem realizar testes 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diferentes dispositivos e condições.
  • Analise os resultados: Revise os relatórios de teste, identifique bugs e faça as correções necessárias.

O uso de ferramentas como o Keysight Eggplant Test pode acelerar significativamente os testes de regressão e reduzir o erro humano, automatizando casos de teste repetitivos.

O uso das ferramentas certas que oferecem ampla cobertura e resultados confiáveis é crucial para testar aplicativos Android. Ferramentas populares incluem Appium, Espresso e Calabash, mas para testes abrangentes e independentes de tecnologia, o Keysight Eggplant Test se destaca por seus recursos exclusivos:

  • Teste impulsionado por IA: O Keysight Eggplant Test utiliza IA e visão computacional para simular interações reais do usuário, garantindo que a GUI do seu aplicativo se comporte conforme o esperado em diversos dispositivos.
  • Teste multiplataforma: Ele suporta testes de ponta a ponta em dispositivos Android e outras plataformas, o que é crítico para que os aplicativos funcionem sem problemas em ambientes integrados.
  • Teste não invasivo: Você não precisa interagir com o código do aplicativo, tornando o Keysight Eggplant Test uma escolha sólida para testes sem interromper a arquitetura subjacente do aplicativo.
  • Teste baseado em modelo: Este recurso permite explorar diferentes casos de uso automaticamente, aumentando a cobertura de teste e identificando bugs em fluxos de trabalho complexos.

O Keysight Eggplant Test permite que você execute testes mais rápidos e precisos em seus aplicativos Android, garantindo que eles funcionem em toda a ampla gama de dispositivos Android disponíveis atualmente.

Os testes de IU móvel verificam se a IU de um aplicativo móvel funciona como pretendido em diferentes dispositivos, tamanhos de tela e sistemas operacionais. Ele garante que os elementos de design do aplicativo, como botões, menus e imagens, sejam responsivos, estejam acessíveis e se comportem corretamente em dispositivos Android e iOS.

Os testes de UI móvel são essenciais porque uma UI bem projetada proporciona uma experiência positiva ao usuário. Os testes devem se concentrar nos seguintes aspectos:

  • Consistência visual: Garantir que o layout, fontes, cores e ícones sejam renderizados corretamente em diferentes dispositivos.
  • Responsividade: Garantir que a interface do usuário se adapte suavemente a diferentes tamanhos e orientações de tela.
  • Usabilidade: Testar a facilidade de navegação e a clareza das instruções para o usuário final.

Com ferramentas como o Keysight Eggplant Test, que se baseia na visão computacional orientada por IA, você pode automatizar os testes de interface do usuário móvel replicando o comportamento real do usuário sem interagir com identificadores de objetos. Essa abordagem garante que a interface do aplicativo permaneça amigável e livre de erros, independentemente do dispositivo ou do sistema operacional.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?