Cómo automatizar las pruebas de dispositivos móviles Android

Prueba de software
+ Prueba de software

Automatización de las pruebas de software para dispositivos móviles Android

La automatización de las pruebas de aseguramiento de la calidad (QA) para dispositivos móviles Android exige una solución capaz de gestionar la diversidad y complejidad de los entornos móviles modernos. La herramienta de automatización debe realizar pruebas sin problemas en varios modelos de dispositivos, sistemas operativos (SO) y tamaños de pantalla sin interrumpir la funcionalidad. Debe permitir la realización de pruebas exhaustivas y la capacidad de interactuar con varias capas tecnológicas, como bases de datos, interfaces de programación de aplicaciones (API) y capas de objetos.

La solución automatizada debe simular las interacciones reales del usuario aprovechando el reconocimiento avanzado de imágenes y texto para realizar acciones de varios pasos en todo el ecosistema Android. Además, la herramienta debe ser capaz de gestionar actualizaciones frecuentes, detectar regresiones y garantizar que las nuevas funciones no comprometan la estabilidad de la aplicación ni la experiencia del usuario.

Solución automatizada de pruebas de software para dispositivos móviles Android

Para garantizar un funcionamiento fiable de las aplicaciones de Androidendistintos dispositivos y versiones del sistema operativo, se necesita una solución flexible de automatización de pruebas. La herramienta « Eggplant » de Keysight opera a nivel de la interfaz gráfica de usuario (GUI), lo que permite realizar pruebas sin necesidad de acceder al código subyacente ni a las configuraciones del dispositivo. Las opciones de conectividad segura, como los emuladores de Android y la interacción directa con el dispositivo, eliminan la necesidad de instalar software, lo que permite realizar pruebas sin problemas en diversos dispositivos, versiones del sistema operativo y tamaños de pantalla.

Keysight Eggplant Test utiliza visión por ordenador basada en inteligencia artificial (IA) para validar elementos visuales dinámicos, asegurando que las aplicaciones se comportan como se pretende en todos los entornos. Este enfoque permite que las pruebas interactúen con la aplicación como un usuario real, evitando los identificadores de objetos tradicionales y haciéndolo adecuado para interfaces de usuario (UI) altamente personalizadas. Keysight Eggplant Test utiliza técnicas basadas en modelos para permitir pruebas Exploretorias automatizadas, aumentando la cobertura e identificando defectos como inestabilidad de la red, multitarea y agotamiento de la batería. Sus capacidades agnósticas de tecnología garantizan pruebas integrales de extremo a extremo, abordando las complejidades de las integraciones de aplicaciones Android con API, servicios web y procesos en segundo plano. Este enfoque garantiza un rendimiento fiable en distintos dispositivos y entornos.

Ver demostración de pruebas de software para dispositivos móviles Android

Explore los productos de nuestra solución de pruebas de software para dispositivos móviles Android

Motor de fusión universal

Identifica, ejecuta y adapta las pruebas de forma automática con el motor basado en inteligencia artificial de Keysight Eggplantpara ofrecer la vía más rápida hacia la calidad para el sistema que estás sometiendo a prueba.

Más información

Pruebas basadas en modelos

Consiga una cobertura completa de las pruebas, agilice el desarrollo y prediga cómo se comportará su aplicación en diferentes condiciones con las pruebas basadas en modelos.

Más información

Visión por ordenador inteligente

Facilitar la comprobación de elementos complejos de la experiencia del usuario utilizando el reconocimiento óptico de imágenes y caracteres para identificar texto a partir de imágenes.

Más información

Casos prácticos relacionados

Preguntas frecuentes sobre las pruebas de software de aplicaciones Android

Las pruebas de aplicaciones Android se refieren a la evaluación de una aplicación Android para garantizar que funciona de forma correcta, eficiente y segura en varios dispositivos y sistemas operativos. Implica múltiples tipos de pruebas, como estas:

  • Pruebas funcionales: Verifica que la aplicación funcione según lo previsto.
  • Pruebas de rendimiento: Garantiza que la aplicación funcione sin problemas en diversas condiciones, como velocidades de red y cargas de uso elevadas.
  • Pruebas de usabilidad: Comprueba que la aplicación ofrezca una experiencia fácil de usar.
  • Pruebas de compatibilidad: Confirma que la aplicación funcione en diferentes dispositivos Android y versiones de SO.

Las pruebas pueden ser manuales o automatizadas. Las herramientas automatizadas, como Keysight Eggplant Test, permiten a los equipos ejecutar pruebas repetidas en múltiples dispositivos de forma rápida, lo que garantiza una mejor calidad de las aplicaciones y lanzamientos más rápidos.

La automatización de las pruebas de aplicaciones Android implica el uso de herramientas especializadas para simular las acciones del usuario, validar el comportamiento de la aplicación y garantizar un rendimiento uniforme del dispositivo.

Para automatizar las pruebas de Android, siga estos pasos:

  • Choose a tool: Seleccione una herramienta de automatización como Keysight Eggplant Test. Esta herramienta utiliza visión artificial basada en IA para imitar las interacciones de usuarios reales sin requerir acceso al código de la aplicación.
  • Set up devices or emulators: Ejecute pruebas en dispositivos físicos o emuladores de Android que simulen entornos reales. Keysight Eggplant Test admite ambas opciones.
  • Defina casos de prueba: Identifique las funciones críticas de la aplicación a probar, como el inicio de sesión del usuario, la conectividad de red y la autenticación de dos factores.
  • Ejecute pruebas automatizadas: Ejecute pruebas y valide los resultados con la herramienta configurada. Las herramientas automatizadas pueden realizar pruebas 24/7 en diferentes dispositivos y condiciones.
  • Analice los resultados: Revise los informes de prueba, identifique errores y realice las correcciones necesarias.

El uso de herramientas como Keysight Eggplant Test puede acelerar considerablemente las pruebas de regresión y reducir los errores humanos al automatizar los casos de prueba repetitivos.

Para realizar pruebas en aplicaciones de Android, es fundamental utilizar las herramientas adecuadas que ofrezcan una amplia cobertura y resultados fiables. Entre las herramientas más populares se encuentran Appium, Espresso y Calabash, pero para llevar a cabo pruebas exhaustivas e independientes de la tecnología utilizada, destaca Keysight Eggplant Test gracias a sus capacidades únicas:

  • AI-driven testing: Keysight Eggplant Test utiliza IA y visión artificial para simular interacciones de usuarios reales, lo que garantiza que la interfaz gráfica de usuario de su aplicación se comporte como se espera en varios dispositivos.
  • Pruebas multiplataforma: Es compatible con pruebas de extremo a extremo en dispositivos Android y otras plataformas, lo cual es fundamental para que las aplicaciones funcionen sin problemas en entornos integrados.
  • Noninvasive testing: No necesita interactuar con el código de la aplicación, lo que convierte a Keysight Eggplant Test en una opción sólida para realizar pruebas sin interrumpir la arquitectura subyacente de la aplicación.
  • Pruebas basadas en modelos: Esta característica le permite explorar diferentes casos de uso automáticamente, aumentando la cobertura de las pruebas y detectando errores en flujos de trabajo complejos.

La herramienta « Eggplant » de Keysight te permite realizar pruebas más rápidas y precisas en tus aplicaciones para Android, garantizando que funcionen en la amplia gama de dispositivos Android disponibles en la actualidad.

Las pruebas de interfaz de usuario móvil verifican que la interfaz de usuario de una aplicación móvil funcione según lo previsto en distintos dispositivos, tamaños de pantalla y sistemas operativos. Garantiza que los elementos de diseño de la aplicación, como botones, menús e imágenes, sean receptivos, accesibles y se comporten correctamente en dispositivos Android e iOS.

Las pruebas de interfaz de usuario móvil son esenciales porque una interfaz de usuario bien diseñada proporciona una experiencia de usuario positiva. Las pruebas deben centrarse en lo siguiente:

  • Coherencia visual: Asegurar que el diseño, las fuentes, los colores y los iconos se muestren correctamente en diferentes dispositivos.
  • Capacidad de respuesta: Asegurar que la interfaz de usuario se adapte sin problemas a diferentes tamaños y orientaciones de pantalla.
  • Usabilidad: Probar la facilidad de navegación y la claridad de las instrucciones para el usuario final.

Con herramientas como Keysight Eggplant Test, que se basa en la visión artificial impulsada por la inteligencia artificial, puedes automatizar las pruebas de la interfaz de usuario móvil replicando el comportamiento real de los usuarios sin necesidad de interactuar con identificadores de objetos. Este enfoque garantiza que la interfaz de la aplicación siga siendo fácil de usar y esté libre de errores, independientemente del dispositivo o del sistema operativo.

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?