Cómo implantar pruebas continuas en DevOps

Eggplant Software de pruebas
+ Software de pruebas « Eggplant »

Mejore la calidad del software con la automatización de pruebas de software

Incorporar pruebas continuas en DevOps requiere integrar las pruebas en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software. Los equipos de pruebas necesitan un marco de pruebas automatizadas robusto y adecuado para diversos tipos de pruebas, como las unitarias, de integración, funcionales y de rendimiento. El proceso debe funcionar dentro de una canalización de integración y entrega continuas (CI/CD). Esto implica verificar la funcionalidad de la aplicación en todas las interfaces de programación de aplicaciones (API), tecnologías multicapa e integraciones.

El software de automatización de pruebas debe soportar pruebas integrales y ofrecer integraciones con otras herramientas DevOps. El marco de automatización de pruebas debe abarcar una combinación de pruebas funcionales y no funcionales. Además, los resultados de las secuencias de prueba deben integrarse en el flujo de trabajo de CI/CD para su análisis y generación de informes. Por último, se deben establecer mecanismos de retroalimentación continua que permitan la rápida identificación y resolución de problemas.

Solución de pruebas continuas DevOps

Para garantizar una entrega rápida y predecible de software de alta calidad, es necesario integrar el sistema de automatización de pruebas con el proceso de CI/CD. Eggplant Test se integra fácilmente en los procesos ágiles de DevOps y en las principales herramientas de CI/CD, como Jenkins y Jira, para ofrecer una plataforma de bajo código y fácil de usar que permite realizar pruebas continuas en toda la pila tecnológica. La solución acelera los lanzamientos y reduce el riesgo de tener que revertir los cambios, ya que verifica el recorrido de los datos de principio a fin y valida la capa de interfaz de usuario.

Ver demostración de las pruebas continuas automatizadas de Eggplant

Explore productos y características en nuestra solución de pruebas continuas

Motor de fusión universal

Genera automáticamente casos de prueba basados en tu modelo mediante la inteligencia artificial de Eggplant . La creación de pruebas con algoritmos de aprendizaje te permite probar miles de recorridos de usuario.

Más información

Adaptadores de integración CI/CD

Extrae datos de la aplicación para validar y acelerar el desarrollo de casos de prueba con los potentes adaptadores de integración de Eggplant.

Más información

Evaluación API

Utiliza las pruebas de API de Eggplant para asegurarte de que las respuestas adecuadas a una solicitud concreta del back-end se verifican mediante la presentación visual en el front-end.

Más información

Casos prácticos relacionados

Preguntas frecuentes sobre pruebas continuas en DevOps

Las pruebas continuas son el proceso de ejecutar pruebas automatizadas en cada etapa del flujo de trabajo de CI/CD en DevOps. Este enfoque garantiza que cualquier cambio en el código se valide de forma continua, lo que reduce los riesgos y acelera la retroalimentación. Eggplant Test de Keysight ofrece capacidades avanzadas de automatización para las pruebas continuas en múltiples plataformas y dispositivos. Se integra a la perfección con herramientas populares de CI/CD como Jenkins y Bamboo, proporcionando una solución sólida para obtener retroalimentación continua y mejorar la calidad del software a lo largo de todo el ciclo de vida de DevOps. Para obtener más información, apúntate hoy mismo a nuestro curso intensivo sobre pruebas continuas.

La diferencia clave entre las pruebas continuas y la automatización de pruebas radica en el alcance. La automatización de pruebas automatiza casos de prueba individuales, mientras que las pruebas continuas integran estas pruebas en el proceso de CI/CD, lo que garantiza que cada actualización del código se valide automáticamente. La prueba « Eggplant » de Keysight es una herramienta de pruebas automatizadas que va un paso más allá al permitir pruebas de extremo a extremo impulsadas por IA, lo que hace que las pruebas continuas abarquen algo más que la funcionalidad del código: evalúan la experiencia del usuario en todas las plataformas. La capacidad de la prueba « Eggplant » de automatizar pruebas funcionales, de rendimiento y de interfaz de usuario en entornos DevOps garantiza una mayor cobertura de pruebas con un esfuerzo manual mínimo. Para descubrir cómo integrar las pruebas automatizadas en tus procesos de CI/CD con la prueba « Eggplant » de Keysight, pruébala gratis ahora.

Entre las mejores herramientas para las pruebas continuas, destaca Keysight Eggplant Test por su automatización de pruebas basada en inteligencia artificial y su compatibilidad multiplataforma. Eggplant Test permite a los equipos automatizar pruebas funcionales, de rendimiento y de interfaz de usuario en distintos dispositivos, aplicaciones web y plataformas móviles. Eggplant Test permite una integración perfecta en los flujos de trabajo de CI/CD y en las principales herramientas de DevOps, como Jenkins, Azure DevOps y GitHub Actions, lo que garantiza la realización de pruebas automatizadas en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Con Eggplant Test, puedes optimizar fácilmente tu proceso de DevOps y garantizar pruebas continuas sin intervención manual.

A pesar de sus muchas ventajas, las pruebas continuas en DevOps enfrentan algunos desafíos:

  • Complejidad del entorno de prueba: Mantener entornos de prueba que reflejen los entornos de producción es complejo y requiere una gran cantidad de recursos. Keysight Eggplant Test ayuda a abordar este desafío mediante la automatización de las pruebas en diferentes plataformas y la simulación de interacciones reales de los usuarios.
  • Integración de herramientas: Es fundamental elegir herramientas que se integren a la perfección en tu proceso de CI/CD actual. Keysight Eggplant Test simplifica este proceso al ofrecer capacidades de integración fluida con herramientas populares de DevOps, como Jenkins, Bamboo y otras. Esta compatibilidad hace que las pruebas continuas sean más eficientes y menos disruptivas para tu flujo de trabajo actual.
  • Mantenimiento de las pruebas automatizadas: Las pruebas continuas suelen requerir actualizaciones frecuentes de los casos de prueba. El enfoque de pruebas basadas en modelos de Eggplant Test reduce la necesidad de un mantenimiento exhaustivo de las pruebas, ya que se adapta a los cambios a medida que evolucionan las aplicaciones. Al utilizar el mismo modelo de prueba en múltiples dispositivos, sistemas operativos y plataformas, Eggplant simplifica las pruebas multiplataforma y garantiza una cobertura de pruebas coherente a lo largo de todo el ciclo de vida de DevOps.

Las pruebas continuas ofrecen varios beneficios para los equipos de DevOps:

  • Ciclos de retroalimentación más rápidos: Las pruebas continuas permiten la detección rápida de errores y problemas, lo que posibilita correcciones inmediatas antes de que el código llegue a producción.
  • Mejora de la calidad del software: Herramientas como Keysight Eggplant Test automatizan las pruebas funcionales, de regresión, de interfaz de usuario y de rendimiento para garantizar que cada compilación cumpla con los más altos estándares de calidad.
  • Pruebas multiplataforma: Eggplant Test permite a los equipos de prueba de software realizar evaluaciones en diversos dispositivos y sistemas operativos, lo que proporciona una mayor cobertura.
  • Integración CI/CD fluida: Las pruebas continuas con Keysight Eggplant Test se integran en las canalizaciones de CI/CD existentes para garantizar implementaciones más fluidas y eficientes.
contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?