DevOpsにおける継続的テストの実装方法

Eggplant テストソフトウェア
+ Eggplant テストソフトウェア

ソフトウェアテスト自動化によるソフトウェア品質の向上

DevOpsに継続的テストを組み込むには、ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階にテストを統合する必要があります。テストチームは、単体テスト、統合テスト、機能テスト、性能テストなど、さまざまな種類のテストに適した堅牢な自動テストフレームワークを必要とします。このプロセスは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプライン内で機能する必要があります。これには、アプリケーションプログラミングインターフェース (API)、多層テクノロジー、および統合全体にわたるアプリケーション機能の検証が含まれます。

テスト自動化ソフトウェアは、エンドツーエンドテストをサポートし、他のDevOpsツールとの統合を提供する必要があります。テスト自動化フレームワークは、機能テストと非機能テストの組み合わせを網羅する必要があります。さらに、テストシーケンスの結果は、分析とレポートのためにCI/CDパイプラインに統合される必要があります。最後に、継続的なフィードバックのメカニズムを確立し、問題の迅速な特定と解決を可能にします。

Devソリューション継続的テストソリューション

高品質なソフトウェアを迅速かつ予測可能に提供するには、テスト自動化システムをCI/CDパイプラインと統合する必要があります。Eggplant Testは、アジャイルなDevOpsプロセスやJenkinsやJiraなどの主要なCI/CDツールに容易に統合でき、フルテクノロジースタック全体で継続的なテストを行うためのローコードで使いやすいプラットフォームを提供します。このソリューションは、エンドツーエンドのデータジャーニーを検証し、ユーザーインターフェース層を検証することで、リリースを加速し、ロールバックのリスクを低減します。

Eggplantの自動継続テストのデモを見る

当社の継続的テストソリューションの製品と機能をご覧ください。

ユニバーサル融合エンジン

Eggplantの人工知能を使用して、モデルに基づいてテストケースを自動生成します。学習アルゴリズムでテストを作成することで、数千のユーザー体験をテストできます。

詳細はこちら

CI/CDインテグレーションアダプター

Eggplantの強力な統合アダプターを活用してアプリケーションデータを抽出し、テストケース開発の検証と加速を実現します。

詳細はこちら

API評価

EggplantのAPIテストを使用して、特定のバックエンドリクエストに対する適切な応答が、フロントエンドの視覚的表示によって検証されることを保証します。

詳細はこちら

関連するユースケース

DevOpsにおける継続的テストに関するよくあるご質問

継続的テストとは、DevOpsにおけるCI/CDパイプラインの各段階で自動テストを実行するプロセスである。このアプローチにより、あらゆるコード変更が継続的に検証され、リスクが軽減され、フィードバックが加速されます。Keysight Eggplant Testは、複数のプラットフォームやデバイスにわたる継続的なテストのための高度な自動化機能を提供します。JenkinsやBambooのような一般的なCI/CDツールとシームレスに統合され、DevOpsライフサイクルを通して継続的なフィードバックとソフトウェア品質の向上のための堅牢なソリューション 提供します。詳細については、今すぐ継続的テスト・ブートキャンプにご参加ください。

継続的テストとテスト自動化の重要な違いは、スコープにある。テスト自動化は個々のテストケースを自動化するが、継続的テストはこれらのテストをCI/CDパイプラインに統合し、各コードの更新が自動的に検証されるようにする。Keysight Eggplant Testは、AI主導のエンドツーエンドテストを可能にすることで、これをさらに一歩進めた自動テストツールであり、継続的テストがコードの機能性だけでなく、プラットフォーム全体のユーザーエクスペリエンスを評価することを可能にします。Eggplant Testの機能、パフォーマンス、UIテストをDevOps環境内で自動化する機能は、最小限の手作業で高いテストカバレッジを保証します。Keysight Eggplant Testを使用して、CI/CDパイプラインに自動テストを統合する方法については、今すぐ無料でお試しください。

継続的テストに最適なツールの中でも、Keysight Eggplant Testは、AIを活用したテスト自動化とクロスプラットフォームのサポートで際立っています。Eggplant Testは、デバイス、ウェブアプリ、モバイルプラットフォームにわたる機能、パフォーマンス、UIテストの自動化を可能にします。Eggplant Testは、CI/CDパイプラインや、Jenkins、Azure DevOps、GitHub Actionsのような主要なDevOpsツールにシームレスに統合することができ、ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)のあらゆる段階での自動テストを保証します。Eggplant Test を使用することで、DevOps プロセスを簡単に合理化し、手作業による介入なしに継続的なテストを行うことができます。

多くの利点があるにもかかわらず、DevOpsにおける継続的テストはいくつかの課題に直面しています。

  • テスト環境の複雑さ: 生産環境を反映したテスト環境を維持することは、複雑でリソースを大量に消費します。Keysight Eggplant Testは、異なるプラットフォーム間でのテストを自動化し、実際のユーザーインタラクションをシミュレートすることで、この課題への対処を支援します。
  • ツールの統合:既存のCI/CDパイプラインにシームレスに統合するツールを選択することは非常に重要です。Keysight Eggplant Testは、Jenkins、Bambooなどの一般的なDevOpsツールとのシームレスな統合機能を提供することで、これを簡素化します。この互換性により、継続的テストがより効率的になり、既存のワークフローを混乱させることが少なくなります。
  • 自動テストのメンテナンス: 継続的テストでは、テストケースの頻繁な更新が必要になることがよくあります。Eggplant Testのモデルベーステストアプローチは、アプリケーションの進化に合わせて変更に適応することで、広範なテストメンテナンスの必要性を低減します。複数のデバイス、オペレーティングシステム、プラットフォームで同じテストモデルを使用することで、Eggplantはクロスプラットフォームテストを簡素化し、DevOpsライフサイクル全体で一貫したテストカバレッジを保証します。

継続的テストがDevOpsチームにもたらすメリット:

  • より迅速なフィードバックループ: 継続的テストにより、バグや問題の迅速な検出が可能になり、コードが本番環境に到達する前に即座に修正できます。
  • ソフトウェア品質の向上: Keysight Eggplant Testのようなツールは、機能テスト、回帰テスト、UIテスト、および性能テストを自動化し、すべてのビルドが高い品質基準を満たすことを保証します。
  • クロスプラットフォームテスト: Eggplant Testは、ソフトウェアテストチームがさまざまなデバイスやオペレーティングシステムでテストできるようにし、より広範なカバレッジを提供します。
  • シームレスなCI/CD統合: Keysight Eggplant Testによる継続的テストは、既存のCI/CDパイプラインと統合され、よりスムーズで効率的なデプロイメントを保証します。
お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?