モバイルアプリケーションのテストを自動化する方法

Eggplant テストソフトウェア
+ Eggplant テストソフトウェア

モバイルアプリケーションテストの簡素化と高速化

iPhoneオペレーティングシステム(iOS)およびAndroidプラットフォーム向けに開発する際のモバイルアプリケーションテストの自動化には、複数のオペレーティングシステムおよびデバイスプラットフォームリリースでテストケースを並行して実行するモバイルアプリテストソフトウェアが必要です。モバイルアプリケーションのテストには、物理または仮想テストプラットフォームと、ユーザーエクスペリエンスに基づいた手法を組み合わせて、互換性、機能、ユーザビリティ、パフォーマンス、およびセキュリティを検証するツールが必要です。テストには実際のネットワーク条件を組み込み、リソース使用量がデバイスのバッテリー消費に与える影響を測定する必要があります。さらに、テストケースには、アプリをマーケットプレイスに公開するために必要なガイドラインとコンプライアンスポリシーを組み込む必要があります。

必要なすべてのデバイスを正確に複製するテスト環境を確立するには、Apple、Samsung、Google、およびその他の人気メーカーのスマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ならびにテスト対象のすべてのOSバージョンに対応したデバイスファームを構築するか、またはターゲット環境に合致するデバイスファームにアクセスするためのサービスを利用するかのいずれかです。機能検証に加えて、テストには、さまざまなネットワーク条件下でのアプリケーションパフォーマンス、インストールおよび更新テスト、着信、通知、アラートに対する割り込みテストも含まれるべきです。

モバイルアプリケーションのテストソリューション

複数のプラットフォームでモバイルアプリケーションリリースをテストするには、デバイスファームでの並列実行をサポートするソフトウェアテスト自動化ソリューションが必要です。Eggplant TestはSauce Labsと統合されており、複数のハードウェアプラットフォームで多数のバージョンのiOSおよびAndroidを実行するエミュレートされたデバイスまたは実際の物理デバイスへのアクセスを提供します。Eggplantのコンピュータービジョンおよびフュージョンテストエンジンにより、開発者はアプリのパフォーマンス、機能検証、ユーザビリティ、パフォーマンス、セキュリティを含むアプリケーションの動作をテストできます。

 

モバイルアプリケーションテストのデモを見る

モバイルアプリケーションテストソリューションの製品と機能を見る

あらゆるプラットフォーム

モバイルアプリが、デバイス、オペレーティングシステム、アプリ、ネットワークといったエコシステム全体で確実に動作するようにします。

詳細はこちら

モデルベーステスト

デジタルツインを活用して、モバイルアプリの複雑なユーザー体験を簡単にモデル化およびテストします。

詳細はこちら

CI/CDインテグレーションアダプター

モバイルアプリテストをお気に入りのCI/CDツールと統合し、コード完成時およびチェックイン時に継続的なテストを実行します。

詳細はこちら

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?