Wie man das Testen mobiler Anwendungen automatisiert

Eggplant Testsoftware
+ Eggplant Testsoftware

Vereinfachung und Beschleunigung des Testens mobiler Anwendungen

Die Automatisierung des Testens mobiler Anwendungen bei der Entwicklung für iPhone-Betriebssysteme (iOS) und Android-Plattformen erfordert Software für das Testen mobiler Anwendungen, die Testfälle für mehrere Betriebssysteme und Geräteplattformen parallel ausführt. Das Testen mobiler Anwendungen erfordert Tools, die physische oder virtuelle Testplattformen mit Methoden kombinieren, die sich an der Benutzererfahrung orientieren, um Kompatibilität, Funktion, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Sicherheit zu überprüfen. Die Tests sollten reale Netzwerkbedingungen einbeziehen und die Auswirkungen der Ressourcennutzung auf den Akkuverbrauch des Geräts messen. Darüber hinaus müssen die Testfälle die Richtlinien und Konformitätsrichtlinien berücksichtigen, die für die Veröffentlichung der Anwendung auf dem Markt erforderlich sind.

Die Einrichtung einer Testumgebung, die alle erforderlichen Geräte genau nachbildet, erfordert entweder den Aufbau einer Gerätefarm oder die Nutzung eines Dienstes für den Zugriff auf eine Gerätefarm, die Ihrer Zielumgebung für Telefone, Tablets und Uhren von Apple, Samsung, Google und anderen gängigen Herstellern sowie allen zu testenden Betriebssystemversionen entspricht. Neben der Funktionsvalidierung sollten die Tests auch die App-Leistung unter verschiedenen Netzwerkbedingungen, Installations- und Aktualisierungstests sowie Unterbrechungstests für eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Alarme umfassen.

Lösung zum Testen mobiler Anwendungen

Für das Testen von mobilen Anwendungsversionen auf mehreren Plattformen wird eine Softwaretestautomatisierungslösung benötigt, die die parallele Ausführung auf einer Gerätefarm unterstützt. Eggplant Test integriert sich mit Sauce Labs und ermöglicht so den Zugriff auf emulierte oder reale physische Geräte, auf denen zahlreiche Versionen von iOS und Android auf verschiedenen Hardwareplattformen laufen. Eggplant Die Test-Engine für Computer Vision und Fusion von ermöglicht es Entwicklern, das Verhalten von Anwendungen zu testen, einschließlich App-Performance, Funktionsprüfung, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Sicherheit.

 

Demo zum Testen mobiler Anwendungen ansehen

Entdecken Sie Produkte und Funktionen unserer Lösung zum Testen mobiler Anwendungen.

Jede Plattform

Stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Anwendungen über das gesamte Ökosystem von Geräten, Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerken hinweg funktionieren.

Mehr erfahren

Modellbasierte Prüfung

Nutzen Sie digitale Zwillinge zum einfachen Modellieren und Testen komplexer User Journeys für Ihre mobilen Anwendungen.

Mehr erfahren

CI/CD-Integrationsadapter

Integrieren Sie das Testen mobiler Anwendungen in Ihre bevorzugten CI/CD-Tools, um kontinuierliche Tests bei der Fertigstellung des Codes und beim Check-in durchzuführen.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?