モバイルゲートウェイを介したIVIテストの自動化方法

ソフトウェアテスト
+ ソフトウェアテスト

車載IVIソフトウェアテストの自動化

車載インフォテインメント(IVI)システムの品質保証テストを自動化するには、ユーザーインターフェースを正確にテストするための自動化ツールが必要です。このツールは、画像認識および光学文字認識を活用して、デジタルディスプレイ、空調、ラジオ局、その他のシステム機能に対するエンドユーザーの操作をエミュレートする必要があります。効果的な自動ソフトウェアテストソリューションは、モバイルゲートウェイなどの複数の接続機能を介して、あらゆるIVIシステムと統合できる必要があります。

自動化されたソリューションは、モバイルゲートウェイ接続を使用して、ソフトウェアをインストールすることなく、IVI機能、デバイス接続性、動的ユーザーインターフェース要素、およびエンドユーザーインタラクションを検証する必要があります。モバイルゲートウェイを介した接続は、安全なリモートアクセス機能を提供します。このプロセスによって安全な環境が確立され、テスト作業者は包括的なテストシナリオを実行できるようになります。

自動化されたIVIテストソリューション

IVIデバイスのシステム評価に、信頼性の高い動作を保証することは、柔軟なテスト自動ソリューション要求される複雑なタスクです。Keysight Eggplant Testは、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)レベルで動作します。モバイルゲートウェイなどのインターフェース接続機能を提供し、ソフトウェアのインストールを不要にします。この柔軟性により、異なるオペレーティングシステムやテクノロジーで構築されたIVI間で使用することができ、デバイスの制限やセキュリティの懸念を克服します。

Keysight Eggplant Testは、人工知能(AI)コンピュータビジョンを使用して、ナビゲーションマップやメディアプレーヤーなどの動的なビジュアルGUI要素を検証します。この機能により、テストはオブジェクト識別子に依存することなく、エンドユーザーと同じようにIVIシステムと対話することができます。KeysightEggplant Testのモデルベースアプローチは、自動化された探索的テストを可能にし、テストカバレッジを向上させ、不具合が発生しやすい領域を優先順位付けすることで効果的にバグを特定します。

モバイルゲートウェイ経由のIVIテストのデモを見る

当社のIVIテストソリューションの製品をご覧ください。

ユニバーサル融合エンジン

キーサイト EggplantのAI搭載エンジンにより、テスト対象システムに対して品質への最速のパスを提供するために、テストを自動的に特定、実行、適応させます。

詳細はこちら

モデルベーステスト

モデルベースのテストにより、完全なテストカバレッジを実現し、開発を効率化し、さまざまな条件下でのアプリケーションの動作を予測します。

詳細はこちら

インテリジェントなコンピュータビジョン

キーサイトEggplantの光学文字認識(OCR)を使用して画像からテキストを識別することで、複雑なユーザーエクスペリエンス要素のテストを容易にします。

詳細はこちら

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?