모바일 게이트웨이를 통한 IVI 테스트 자동화 방법

소프트웨어 테스트
+ 소프트웨어 테스트

자동차 IVI 소프트웨어 테스트 자동화

차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템의 품질 보증 테스트를 자동화하려면 사용자 인터페이스를 정확하게 테스트할 자동화 도구가 필요합니다. 이 도구는 이미지 및 광학 문자 인식을 활용하여 디지털 디스플레이, 실내 온도 조절, 라디오 방송국 및 기타 시스템 기능에 대한 최종 사용자 작업을 에뮬레이션해야 합니다. 효과적인 자동화된 소프트웨어 테스트 솔루션은 모바일 게이트웨이와 같은 여러 연결 기능을 통해 모든 IVI 시스템과 통합되어야 합니다.

자동화된 솔루션은 소프트웨어 설치 없이 모바일 게이트웨이 연결을 사용하여 IVI 기능, 디바이스 연결성, 동적 사용자 인터페이스 요소 및 최종 사용자 상호 작용을 검증해야 합니다. 모바일 게이트웨이를 통한 연결은 안전한 원격 액세스 기능을 제공합니다. 이 프로세스는 테스터가 포괄적인 테스트 시나리오를 실행할 수 있도록 안전한 환경을 구축합니다.

자동화된 IVI 테스트 솔루션

IVI 디바이스의 시스템 검증 및 안정적인 작동을 보장하는 것은 유연한 테스트 자동화 솔루션을 요구하는 복잡한 작업입니다. 키사이트 Eggplant Test는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 수준에서 작동합니다. 이 솔루션은 모바일 게이트웨이와 같은 인터페이스 연결 기능을 제공하여 소프트웨어 설치의 필요성을 없앱니다. 이러한 유연성을 통해 다양한 운영 체제 및 기술로 구축된 IVI에서 사용할 수 있어 디바이스 제한 및 보안 문제를 극복할 수 있습니다.

키사이트 Eggplant Test는 AI(인공지능) 컴퓨터 비전을 사용하여 내비게이션 맵 및 미디어 플레이어와 같은 동적 시각적 GUI 요소를 검증합니다. 이 기능은 객체 식별자에 의존하지 않고 최종 사용자가 IVI 시스템과 상호 작용하는 방식으로 테스트를 수행할 수 있도록 합니다. 키사이트 Eggplant Test의 모델 기반 접근 방식은 자동화된 탐색적 테스트를 가능하게 하여 테스트 커버리지를 늘리고 결함 발생 가능성이 있는 영역의 우선순위를 지정하여 버그를 효과적으로 식별합니다.

모바일 게이트웨이를 통한 IVI 테스트 데모 보기

IVI 테스트 솔루션 제품 살펴보기

범용 퓨전 엔진

키사이트 Eggplant의 AI 기반 엔진으로 테스트를 자동으로 식별, 실행 및 조정하여 테스트 대상 시스템의 품질에 이르는 가장 빠른 경로를 제공합니다.

자세히 알아보기

모델 기반 테스트

모델 기반 테스트를 통해 전체 테스트 커버리지를 달성하고, 개발을 간소화하며, 다양한 조건에서 애플리케이션이 어떻게 동작할지 예측하십시오.

자세히 알아보기

지능형 컴퓨터 비전

키사이트 Eggplant의 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 이미지에서 텍스트를 식별함으로써 복잡한 사용자 경험 요소 테스트를 용이하게 합니다.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?