Wie man IVI-Tests über mobile Gateways automatisiert

Software-Test
+ Software-Test

Automatisierung von IVI-Softwaretests im Automobilbereich

Die Automatisierung von Qualitätssicherungsprüfungen für Infotainment-Systeme in Fahrzeugen (IVI) erfordert ein Automatisierungswerkzeug, mit dem die Benutzeroberfläche genau getestet werden kann. Dieses Tool sollte die Bild- und optische Zeichenerkennung nutzen, um die Aktionen des Endbenutzers für digitale Anzeigen, Klimasteuerung, Radiosender und andere Systemfunktionen zu emulieren. Eine effektive Lösung für automatisierte Softwaretests sollte außerdem über verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, wie z. B. mobile Gateways, in jedes IVI-System integriert werden können.

Die automatisierte Lösung sollte eine mobile Gateway-Verbindung nutzen, um die IVI-Funktionalität, die Gerätekonnektivität, die dynamischen Elemente der Benutzeroberfläche und die Interaktionen mit dem Endbenutzer zu überprüfen, ohne dass eine Software installiert werden muss. Die Verbindung über mobile Gateways bietet sichere Fernzugriffsmöglichkeiten. Mit diesem Verfahren wird eine sichere Umgebung geschaffen, die es den Testern ermöglicht, umfassende Testszenarien durchzuführen.

Automatisierte IVI-Testlösung

Die Sicherstellung der Systemvalidierung und des zuverlässigen Betriebs von IVI-Geräten ist eine komplexe Aufgabe, die eine flexible Testautomatisierungslösung erfordert. Keysight Eggplant Test arbeitet mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI). Es bietet Schnittstellenkonnektivität, beispielsweise für mobile Gateways, wodurch die Installation einer Software entfällt. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz auf IVIs mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Technologien und überwindet so Gerätebeschränkungen und Sicherheitsbedenken.

Keysight Eggplant Test nutzt künstliche Intelligenz (KI) und Computer Vision, um dynamische visuelle GUI-Elemente wie Navigationskarten und Mediaplayer zu validieren. Dadurch können Tests mit dem IVI-System wie ein Endbenutzer interagieren, ohne auf Objektkennungen angewiesen zu sein. Der modellbasierte Ansatz von Keysight Eggplant Test ermöglicht automatisiertes exploratives Testen, erhöht die Testabdeckung und identifiziert Fehler effektiv, indem fehleranfällige Bereiche priorisiert werden.

Demo von IVI-Tests über ein mobiles Gateway ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer IVI-Testlösung

Universeller Fusionsmotor

Tests mit Keysight automatisch identifizieren, ausführen und anpassen Eggplant Die KI-gestützte Engine von bietet den schnellsten Weg zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen für Ihr zu testendes System.

Mehr erfahren

Modellbasierte Prüfung

Erzielen Sie eine vollständige Testabdeckung, optimieren Sie die Entwicklung und sagen Sie voraus, wie sich Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird - mit modellbasierten Tests.

Mehr erfahren

Intelligente Computer Vision

Erleichtern Sie das Testen komplexer Elemente der Benutzererfahrung mit Keysight. Eggplant optische Zeichenerkennung zur Identifizierung von Text in Bildern.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?