Cómo automatizar las pruebas IVI mediante pasarelas móviles

Prueba de software
+ Prueba de software

Automatización de las pruebas de software IVI para automoción

La automatización de las pruebas de aseguramiento de la calidad de los sistemas de infoentretenimiento a bordo de vehículos (IVI) requiere una herramienta de automatización para probar con precisión la interfaz de usuario. Esta herramienta debe aprovechar el reconocimiento de imágenes y caracteres ópticos para emular las acciones del usuario final en pantallas digitales, climatización, emisoras de radio y otras funciones del sistema. Una solución automatizada de pruebas de software eficaz también debe integrarse con cualquier sistema IVI a través de múltiples capacidades de conexión, como las pasarelas móviles.

La solución automatizada debe utilizar una conexión de pasarela móvil para validar la funcionalidad IVI, la conectividad de los dispositivos, los elementos dinámicos de la interfaz de usuario y las interacciones del usuario final sin instalar ningún software. La conexión a través de pasarelas móviles ofrece capacidades de acceso remoto seguro. Este proceso establece un entorno seguro que permite a los probadores ejecutar escenarios de prueba completos.

Solución automatizada para pruebas de IVI

Garantizar la validación del sistema y el funcionamiento fiable de los dispositivos IVI es una tarea compleja que exige una solución flexible de automatización de pruebas. Keysight Eggplant Test funciona a nivel de interfaz gráfica de usuario (GUI). Ofrece funciones de conectividad de interfaz, como pasarelas móviles, lo que elimina la necesidad de instalar software. Esta flexibilidad permite su uso en dispositivos IVI desarrollados con diferentes sistemas operativos y tecnologías, superando así las restricciones de los dispositivos y las preocupaciones en materia de seguridad.

Keysight Eggplant Test utiliza la visión por ordenador de inteligencia artificial (IA) para validar elementos visuales dinámicos de la interfaz gráfica de usuario, como mapas de navegación y reproductores multimedia. Esta capacidad permite que las pruebas interactúen con el sistema IVI como lo haría un usuario final sin depender de identificadores de objetos. El enfoque basado en modelos de Keysight Eggplant Test permite realizar pruebas Exploretorias automatizadas, aumentando la cobertura de las pruebas e identificando eficazmente los errores al priorizar las áreas propensas a defectos.

Ver demostración de las pruebas de IVI a través de una pasarela móvil

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas IVI

Motor de fusión universal

Identifica, ejecuta y adapta las pruebas de forma automática con el motor basado en inteligencia artificial de Keysight Eggplantpara ofrecer la vía más rápida hacia la calidad para el sistema que estás sometiendo a prueba.

Más información

Pruebas basadas en modelos

Consiga una cobertura completa de las pruebas, agilice el desarrollo y prediga cómo se comportará su aplicación en diferentes condiciones con las pruebas basadas en modelos.

Más información

Visión por ordenador inteligente

Facilita la realización de pruebas de elementos complejos de la experiencia de usuario utilizando el reconocimiento óptico de caracteres de Keysight Eggplantpara identificar texto en imágenes.

Más información

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?