アプリケーションのスケーラビリティテストによる負荷テストの方法

Eggplant パフォーマンスソフトウェア
+ Eggplant Performance Software

本番アプリケーションとウェブサイトのスケーラビリティのテスト

本番ウェブサイトのスケーラビリティと信頼性をテストするには、実際のアプリケーションワークフローをエミュレートする合成トラフィック生成が必要です。スケーラビリティテストには、多様なネットワークプロトコル、混在するアプリケーショントラフィック、および複雑な相互接続システムのすべての境界を越えて、またその内部でのテストを含める必要があります。

ピーク負荷時のダウンタイムを回避するため、合成トラフィック生成システムは、実環境の負荷下でのウェブサイトおよびアプリのパフォーマンスを検証するために、数千の同時ユーザー体験を正確に測定および分析する必要があります。

アプリケーションおよびWebサイトのスケーラビリティテストソリューション

アプリケーションとウェブサイトのスケーラビリティをテストするには、さまざまな使用パターン、負荷、および同時ユーザー数でトラフィックを生成し、パフォーマンスを測定する必要があります。アプリケーションのユーザーインターフェース(UI)およびネットワークプロトコルレベルで仮想ユーザーを独自にシミュレートするテストスクリプトを自動生成することで、Eggplant Performanceは、あらゆるプラットフォーム、あらゆる場所で、大規模にアプリケーションのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを測定します。Eggplant Performanceは、アプリケーションUI層で仮想ユーザーを独自にシミュレートし、ネットワークプロトコルをエミュレートすることで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを正確に測定します。

大規模UX性能測定のデモを見る

アプリ・スケーラビリティ・テスト・ソリューションの製品と機能を見る

あらゆるプラットフォーム

アプリケーション、ウェブサイト、デジタルサービスが、すべてのブラウザ、オペレーティングシステム、デバイスで確実に機能するようにします。

詳細はこちら

テストとリリースのインサイト

ウェブサイトがコンバージョン、直帰率、ユーザーエンゲージメント、収益の観点からどのように機能するかを理解します。

詳細はこちら

API評価

ウェブサイトのバックエンド運用の信頼性と精度を確保し、収益損失につながる可能性のあるエラーを防止します。

詳細はこちら

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?