Die Einbindung kontinuierlicher Tests in DevOps erfordert die Integration von Tests in jeden Schritt des Lebenszyklus der Softwareentwicklung. Testteams benötigen ein robustes automatisiertes Test-Framework, das für verschiedene Testarten geeignet ist, darunter Unit-, Integrations-, Funktions- und Leistungstests. Der Prozess muss innerhalb einer Pipeline für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) funktionieren. Dazu gehört die Überprüfung der Anwendungsfunktionalität über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), mehrschichtige Technologien und Integrationen.
Testautomatisierungssoftware sollte End-to-End-Tests unterstützen und Integrationen mit anderen DevOps-Tools bieten. Das Testautomatisierungs-Framework sollte eine Kombination aus funktionalen und nicht-funktionalen Tests umfassen. Darüber hinaus müssen die Ergebnisse von Testsequenzen in die CI/CD-Pipeline zur Analyse und Berichterstattung integriert werden. Schließlich sollten Mechanismen für kontinuierliches Feedback eingerichtet werden, die eine schnelle Identifizierung und Lösung von Problemen ermöglichen.
Automatische Generierung von Testfällen basierend auf Ihrem Modell mithilfe von Eggplant Künstliche Intelligenz. Durch die Erstellung von Tests mit Lernalgorithmen können Sie Tausende von Nutzerabläufen testen.
Anwendungsdaten extrahieren, um die Testfallentwicklung zu validieren und zu beschleunigen. Eggplant leistungsstarke Integrationsadapter.
Nutzen Sie API-Tests von Eggplant um sicherzustellen, dass die korrekten Antworten auf eine bestimmte Backend-Anfrage durch die visuelle Darstellung im Frontend verifiziert werden.
Zusätzliche Ressourcen für kontinuierliche Tests
Kontinuierliches Testen ist der Prozess, automatisierte Tests in jeder Phase der CI/CD-Pipeline in DevOps auszuführen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass alle Codeänderungen fortlaufend validiert werden, wodurch Risiken minimiert und Feedback beschleunigt wird. Keysight Eggplant Test bietet fortschrittliche Automatisierungsfunktionen für kontinuierliches Testen auf verschiedenen Plattformen und Geräten. Es lässt sich nahtlos in gängige CI/CD-Tools wie Jenkins und Bamboo integrieren und bietet so eine robuste Lösung für kontinuierliches Feedback und verbesserte Softwarequalität im gesamten DevOps-Lebenszyklus. Erfahren Sie mehr in unserem Bootcamp für kontinuierliches Testen .
Der Hauptunterschied zwischen kontinuierlichem Testen und Testautomatisierung liegt im Umfang. Testautomatisierung automatisiert einzelne Testfälle, während kontinuierliches Testen diese Tests in die CI/CD-Pipeline integriert und so sicherstellt, dass jede Codeänderung automatisch validiert wird. Keysight Eggplant Test ist ein automatisiertes Testtool, das noch einen Schritt weiter geht, indem es KI-gesteuerte End-to-End-Tests ermöglicht. Dadurch kann das kontinuierliche Testen mehr als nur die Codefunktionalität abdecken – es bewertet die Benutzererfahrung über verschiedene Plattformen hinweg. Eggplant Die Fähigkeit von Test, Funktions-, Leistungs- und UI-Tests in DevOps-Umgebungen zu automatisieren, gewährleistet eine höhere Testabdeckung bei minimalem manuellem Aufwand. Erfahren Sie, wie Sie automatisierte Tests mit Keysight in Ihre CI/CD-Pipelines integrieren können. Eggplant Testen, jetzt kostenlos ausprobieren .
Keysight Eggplant Test zählt zu den besten Tools für kontinuierliches Testen und zeichnet sich durch seine KI-gestützte Testautomatisierung und plattformübergreifende Unterstützung aus. Eggplant Test ermöglicht es Teams, Funktions-, Leistungs- und UI-Tests geräteübergreifend, für Web-Apps und mobile Plattformen zu automatisieren. Eggplant Test ermöglicht die nahtlose Integration in CI/CD-Pipelines und führende DevOps-Tools wie Jenkins, Azure DevOps und GitHub Actions und gewährleistet so automatisierte Tests in jeder Phase des Softwareentwicklungszyklus (SDLC). Eggplant Mit Tests können Sie Ihren DevOps-Prozess einfach optimieren und kontinuierliches Testen ohne manuelle Eingriffe sicherstellen.
Trotz seiner vielen Vorteile steht das kontinuierliche Testen in DevOps vor einigen Herausforderungen:
Kontinuierliche Tests bieten mehrere Vorteile für DevOps-Teams:
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?