如何在開發運維中實施持續測試

Eggplant Test 軟體
+ Eggplant Test 測試軟體

透過軟體測試自動化提升軟體品質。

在 DevOps 中納入持續測試,需要將測試整合到軟體開發生命週期的每個步驟中。測試團隊需要一個穩健的自動化測試框架,以適用於各種類型的測試,包括單元、整合、功能和效能測試。此流程必須在持續整合與持續交付 (CI/CD) 管道中運作。這涉及驗證應用程式介面 (API)、多層次技術和整合的應用程式功能。

測試自動化軟體應支援端對端測試,並提供與其他 DevOps 工具的整合。測試自動化框架應包含功能性與非功能性測試的組合。此外,測試序列的結果需要整合到 CI/CD 管道中,以進行分析和報告。最後,建立持續回饋機制,以便快速識別和解決問題。

DevOps 持續測試解決方案

快速且可預測地交付高品質軟體,需要將您的測試自動化系統與 CI/CD 管道整合。Eggplant Test 可輕鬆整合至敏捷式 DevOps 流程和領先的 CI/CD 工具(例如 Jenkins 和 Jira),以提供一個低程式碼、易於使用的平台,用於跨整個技術堆疊的持續測試。此解決方案可加速發佈,透過驗證端對端資料歷程和驗證使用者介面層,降低回溯的風險。

觀看 Eggplant 自動化連續測試示範

探索我們的持續測試解決方案中的產品與功能

通用融合引擎

使用 Eggplant 人工智慧,根據您的模型自動產生測試案例。運用學習演算法建立測試,讓您測試數千種使用者歷程。

了解更多

CI/CD 整合轉接器

擷取應用程式資料,以透過 Eggplant 強大的整合轉接器驗證並加速測試案例開發。

了解更多

API 評估

使用 Eggplant 的 API 測試,確保後端請求的正確回應可透過前端的視覺呈現進行驗證。

了解更多

相關應用案例

關於 DevOps 中持續測試的常見問題

持續測試是在 DevOps 的 CI/CD 管道每個階段執行自動化測試的過程。這種方法確保任何程式碼變更都得到持續驗證,從而降低風險並加速回饋。Keysight Eggplant Test 為跨多個平台和裝置的持續測試提供進階自動化功能。它與 Jenkins 和 Bamboo 等熱門 CI/CD 工具無縫整合,為 DevOps 生命週期中的持續回饋和軟體品質改進提供強大的解決方案。若要了解更多資訊,請立即參加我們的持續測試訓練營。

持續測試與測試自動化之間的主要差異在於範圍。測試自動化可自動化個別測試案例,而持續測試則將這些測試整合到 CI/CD 管道中,確保每個程式碼更新都經過自動驗證。Keysight Eggplant Test 是一款自動化測試工具,透過啟用 AI 驅動的端對端測試,更進一步地讓持續測試不僅涵蓋程式碼功能,還能評估跨平台的使用者體驗。Eggplant Test 在 DevOps 環境中自動化功能、效能和 UI 測試的能力,可確保更高的測試覆蓋率,同時將手動工作量降至最低。若要瞭解如何使用 Keysight Eggplant Test 將自動化測試整合到您的 CI/CD 管道中,請立即免費試用。

在眾多持續測試工具中,Keysight Eggplant Test 憑藉其 AI 驅動的測試自動化和跨平台支援脫穎而出。Eggplant Test 讓團隊能夠在各種裝置、網路應用程式和行動平台上自動執行功能、效能和使用者介面 (UI) 測試。Eggplant Test 可無縫整合至 CI/CD 管道和領先的 DevOps 工具,例如 Jenkins、Azure DevOps 和 GitHub Actions,確保在軟體開發生命週期 (SDLC) 的每個階段都能進行自動化測試。藉助 Eggplant Test,您可以輕鬆簡化 DevOps 流程,並確保持續測試無需手動介入。

儘管其具有許多優勢,DevOps 中的持續測試仍面臨一些挑戰:

  • 測試環境複雜性: 維護能反映生產環境的測試環境既複雜又耗費資源。Keysight Eggplant Test 透過自動化跨不同平台的測試並模擬真實使用者互動,協助解決此挑戰。
  • 工具整合: 選擇能無縫整合到現有 CI/CD 管線的工具至關重要。Keysight Eggplant Test 透過提供與 Jenkins、Bamboo 等熱門 DevOps 工具的無縫整合功能來簡化此流程。這種相容性使持續測試更有效率,且對現有工作流程的干擾更少。
  • 自動化測試的維護:持續測試通常需要頻繁更新測試案例。Eggplant Test 的 模型化測試方法,可透過隨著應用程式的演進而調整,減少了大量測試維護的需求。透過在多個裝置、作業系統和平台上使用相同的測試模型,Eggplant 簡化了跨平台測試,並確保在整個 DevOps 生命週期中提供一致的測試涵蓋範圍。

持續測試為 DevOps 團隊帶來多項優勢:

  • 更快的意見回饋迴圈:持續測試可快速偵測錯誤和問題,以便在程式碼投入生產之前立即修復。
  • 提升軟體品質:Keysight Eggplant Test 等工具可自動化功能、迴歸、UI 和效能測試,以確保每個版本都符合高品質標準。
  • 跨平台測試:Eggplant Test 讓軟體測試團隊能夠跨各種裝置和作業系統進行測試,提供更廣泛的覆蓋範圍。
  • 無縫 CI/CD 整合: Keysight Eggplant Test 的持續測試可與現有的 CI/CD 管線整合,以確保更順暢、更有效率的部署。
聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?