Automatisieren von Tests für Android-Mobilgeräte

Software-Test
+ Software-Test

Automatisierte Softwaretests für Android-Mobilgeräte

Die Automatisierung von Qualitätssicherungs-Tests für Android-Mobilgeräte erfordert eine Lösung, die die Vielfalt und Komplexität moderner mobiler Umgebungen bewältigen kann. Das Automatisierungstool muss nahtlos über verschiedene Gerätemodelle, Betriebssysteme (OS) und Bildschirmgrößen hinweg testen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Es sollte umfassende Tests unterstützen und in der Lage sein, mit verschiedenen Technologieebenen zu interagieren, einschließlich Datenbanken, Anwendungsprogrammschnittstellen (APIs) und Objektebenen.

Die automatisierte Lösung muss echte Benutzerinteraktionen simulieren, indem sie fortschrittliche Bild- und Texterkennung einsetzt, um mehrstufige Aktionen im gesamten Android-Ökosystem durchzuführen. Darüber hinaus sollte das Tool in der Lage sein, häufige Updates zu verarbeiten, Regressionen zu erkennen und sicherzustellen, dass neue Funktionen die Stabilität der Anwendung oder das Benutzererlebnis nicht beeinträchtigen.

Automatisierte Softwaretestlösung für Android-Mobilgeräte

Sicherstellung der zuverlässigen Leistung von Android-Anwendungen Die Testautomatisierung für unterschiedliche Geräte und Betriebssystemversionen erfordert eine flexible Lösung. Keysight Eggplant Test arbeitet auf der Ebene der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und ermöglicht so Tests, ohne dass Zugriff auf den zugrundeliegenden Code oder die Gerätekonfigurationen erforderlich ist. Sichere Verbindungsoptionen wie Android-Emulatoren und die direkte Interaktion mit dem Gerät machen die Installation von Software überflüssig und ermöglichen nahtlose Tests auf verschiedenen Geräten, Betriebssystemversionen und Bildschirmgrößen.

Keysight Eggplant Test nutzt KI-gestützte Bildverarbeitung, um dynamische visuelle Elemente zu validieren und so sicherzustellen, dass Anwendungen in verschiedenen Umgebungen wie gewünscht funktionieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Tests, mit der Anwendung wie ein echter Benutzer zu interagieren, umgeht herkömmliche Objektbezeichner und eignet sich daher für hochgradig individualisierte Benutzeroberflächen. Keysight Eggplant Test nutzt modellbasierte Verfahren für automatisiertes exploratives Testen, erhöht die Testabdeckung und identifiziert Fehler wie Netzwerkinstabilität, Multitasking und übermäßigen Akkuverbrauch. Die technologieunabhängigen Funktionen gewährleisten umfassende End-to-End-Tests und bewältigen die Komplexität der Android-Anwendungsintegration mit APIs, Webdiensten und Hintergrundprozessen. Dieser Ansatz sichert zuverlässige Leistung auf verschiedenen Geräten und in unterschiedlichen Umgebungen.

Siehe Demo zum Testen von Software für Android-Mobilgeräte

Entdecken Sie die Produkte unserer Softwaretestlösung für Android-Mobilgeräte

Universal Fusion Engine

Tests mit Keysight automatisch identifizieren, ausführen und anpassen Eggplant Die KI-gestützte Engine von bietet den schnellsten Weg zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen für Ihr zu testendes System.

Mehr erfahren

Modellbasiertes Testen

Erzielen Sie eine vollständige Testabdeckung, optimieren Sie die Entwicklung und sagen Sie voraus, wie sich Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird - mit modellbasierten Tests.

Mehr erfahren

Intelligente Computer Vision

Erleichtern Sie das Testen komplexer Benutzererfahrungselemente mit Hilfe von Bild- und optischer Zeichenerkennung, um Text aus Bildern zu identifizieren.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Häufig gestellte Fragen zum Testen von Android-Anwendungssoftware

Das Testen von Android-Anwendungen bezieht sich auf die Evaluierung einer Android-Anwendung, um sicherzustellen, dass sie auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen korrekt, effizient und sicher funktioniert. Dazu gehören mehrere Arten von Tests, wie z. B. diese:

  • Funktionstests: Überprüft, ob die Anwendung wie vorgesehen funktioniert.
  • Leistungstests: Stellt sicher, dass die Anwendung unter verschiedenen Bedingungen, wie Netzwerkgeschwindigkeiten und hohen Auslastungen, reibungslos läuft.
  • Usability-Tests: Überprüft, ob die Anwendung eine benutzerfreundliche Erfahrung bietet.
  • Kompatibilitätstests: Bestätigt, dass die Anwendung auf verschiedenen Android-Geräten und OS-Versionen funktioniert.

Tests können manuell oder automatisiert durchgeführt werden. Automatisierte Tools wie Keysight Eggplant Testteams können so wiederholte Tests auf verschiedenen Geräten schnell durchführen und dadurch eine bessere Anwendungsqualität und schnellere Releases gewährleisten.

Die Automatisierung von Android-Anwendungstests umfasst die Verwendung spezieller Tools zur Simulation von Benutzeraktionen, zur Validierung des Anwendungsverhaltens und zur Gewährleistung einer konsistenten Geräteleistung.

Um Android-Tests zu automatisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Wählen Sie ein Tool: Wählen Sie ein Automatisierungstool wie Keysight. Eggplant Test. Dieses Tool nutzt KI-gestützte Computer Vision, um reale Benutzerinteraktionen nachzuahmen, ohne Zugriff auf den Code der Anwendung zu benötigen.
  • Geräte oder Emulatoren einrichten: Führen Sie Tests auf physischen Geräten oder Android-Emulatoren durch, die reale Umgebungen simulieren. Keysight Eggplant Der Test unterstützt beide Optionen.
  • Testfälle definieren: Identifizieren Sie die kritischen Anwendungsfunktionen, die getestet werden sollen, wie Benutzeranmeldung, Netzwerkverbindung und Zwei-Faktor-Authentifizierung.
  • Automatisierte Tests ausführen: Führen Sie Tests aus und validieren Sie die Ergebnisse mit dem konfigurierten Tool. Automatisierte Tools können Tests rund um die Uhr auf verschiedenen Geräten und unter verschiedenen Bedingungen durchführen.
  • Ergebnisse analysieren: Überprüfen Sie die Testberichte, identifizieren Sie Fehler und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor.

Mithilfe von Tools wie Keysight Eggplant Durch die Automatisierung wiederkehrender Testfälle kann Test die Regressionstests deutlich beschleunigen und menschliche Fehler reduzieren.

Die Verwendung der richtigen Tools, die eine umfassende Testabdeckung und zuverlässige Ergebnisse liefern, ist für das Testen von Android-Anwendungen entscheidend. Beliebte Tools sind Appium, Espresso und Calabash, aber für umfassende, technologieunabhängige Tests empfiehlt sich Keysight. Eggplant Test zeichnet sich durch seine einzigartigen Fähigkeiten aus:

  • KI-gestütztes Testen: Keysight Eggplant Test nutzt KI und Computer Vision, um reale Benutzerinteraktionen zu simulieren und so sicherzustellen, dass sich die GUI Ihrer Anwendung auf verschiedenen Geräten wie erwartet verhält.
  • Plattformübergreifendes Testen: Es unterstützt End-to-End-Tests über Android-Geräte und andere Plattformen hinweg, was für eine reibungslose Funktion von Anwendungen in integrierten Umgebungen unerlässlich ist.
  • Nichtinvasives Testen: Sie müssen nicht mit dem Code der Anwendung interagieren, was Keysight besonders geeignet macht. Eggplant Testen Sie eine solide Wahl für das Testen, ohne die zugrunde liegende Architektur der Anwendung zu beeinträchtigen.
  • Modellbasiertes Testen: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, verschiedene Anwendungsfälle automatisch zu untersuchen, wodurch die Testabdeckung erhöht und Fehler in komplexen Workflows erkannt werden.

Keysight Eggplant Mit Test können Sie schnellere und genauere Tests Ihrer Android-Anwendungen durchführen und so sicherstellen, dass diese auf der breiten Palette der heute verfügbaren Android-Geräte funktionieren.

Mobile UI-Tests überprüfen, ob die Benutzeroberfläche einer mobilen Anwendung auf verschiedenen Geräten, Bildschirmgrößen und Betriebssystemen wie vorgesehen funktioniert. Es wird sichergestellt, dass die Designelemente der Anwendung - wie Schaltflächen, Menüs und Bilder - reaktionsfähig sind, zugänglich sind und sich auf Android- und iOS-Geräten korrekt verhalten.

Tests der mobilen Benutzeroberfläche sind unerlässlich, da eine gut gestaltete Benutzeroberfläche ein positives Benutzererlebnis bietet. Die Tests sollten sich auf die folgenden Punkte konzentrieren:

  • Visuelle Konsistenz: Sicherstellen, dass Layout, Schriftarten, Farben und Symbole auf verschiedenen Geräten korrekt dargestellt werden.
  • Responsivität: Sicherstellen, dass sich die Benutzeroberfläche reibungslos an verschiedene Bildschirmgrößen und -ausrichtungen anpasst.
  • Benutzerfreundlichkeit: Testen der einfachen Navigation und der Klarheit der Anweisungen für den Endbenutzer.

Mit Tools wie Keysight Eggplant Mit Test, das auf KI-gestützter Bildverarbeitung basiert, können Sie mobile UI-Tests automatisieren, indem Sie das Verhalten realer Nutzer nachbilden, ohne mit Objektbezeichnern zu interagieren. Dieser Ansatz gewährleistet, dass die Anwendungsoberfläche unabhängig von Gerät und Betriebssystem benutzerfreundlich und fehlerfrei bleibt.

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?