A automação dos testes de garantia de qualidade (QA) para sistemas de comando e controle (C2) exige uma ferramenta de automação para testar interfaces de usuário complexas em ambientes restritos e seguros. A ferramenta deve ser não invasiva para preservar a integridade de ambientes C2 altamente sensíveis. A solução também deve permitir o teste completo do sistema sem exigir acesso à arquitetura interna do software, ao código, aos dados e aos detalhes do projeto. Uma solução eficaz de automação de testes também deve validar a funcionalidade do sistema C2 isoladamente e quando integrado a sistemas de missão crítica, como radar, módulos de comunicação e painéis operacionais.
A solução automatizada deve replicar as ações do usuário por meio do reconhecimento de imagens e caracteres para testar a tomada rápida de decisões em cenários do mundo real e situações estressantes, usando simultaneamente vários aplicativos. A ferramenta deve incorporar testes baseados em modelos para aumentar a cobertura e identificar rapidamente as vulnerabilidades, mantendo a confiabilidade para evitar a introdução de novos erros durante as frequentes atualizações e modificações do sistema. Devido às integrações do sistema C2 com aplicativos da Web complexos e tecnologias legadas, também são necessários testes robustos de ponta a ponta.
Garantir a operação confiável dos sistemas C2 é um desafio e exige uma solução flexível de automação de testes. O Keysight Eggplant Test aproveita os recursos de conectividade de interface segura, como o Remote Desktop Protocol (RDP) e a computação de rede virtual (VNC), para operar no nível da interface gráfica do usuário (GUI), eliminando a necessidade de instalação de software e interação com a base de código. Com recursos de tecnologia agnóstica, a solução de software aborda com eficácia as complexidades da interoperabilidade do sistema C2 em vários locais e ambientes.
O Keysight Eggplant Test usa visão computacional para validar elementos visuais dinâmicos de GUI e telas complexas, como radar, imagens de satélite e sistemas de informações geográficas (GIS). Essa ferramenta de software permite o teste de sistemas C2 a partir da perspectiva de um usuário final sem interagir com objetos de código subjacentes. A abordagem baseada em modelos do Keysight Eggplant Test oferece testes exploratórios automatizados, aumentando a cobertura dos testes e identificando bugs de forma eficaz, priorizando áreas propensas a defeitos.
Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo Keysight Eggplant alimentado por IA para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade de seu sistema em teste.
Obtenha cobertura total de testes, simplifique o desenvolvimento e preveja como o aplicativo se comportará em diferentes condições com testes baseados em modelos.
Facilite o teste de elementos complexos da experiência do usuário usando o reconhecimento óptico de imagens e caracteres para identificar o texto das imagens.
Recursos adicionais para testes de software aeroespacial e de defesa
O teste de interoperabilidade em sistemas de comando e controle (C2) envolve a verificação de que o sistema pode se comunicar e operar eficazmente com outros sistemas, como aplicações desktop e web e bancos de dados. Os testes devem cobrir compatibilidade de formato de dados, aderência a protocolos e integração de interface de programação de aplicações (API). O uso de casos de teste entre sistemas ajuda a garantir que os sistemas C2 possam funcionar perfeitamente dentro de uma rede maior ou com outros softwares.
Os principais desafios no teste de sistemas de comando e controle (C2) incluem lidar com cenários complexos, gerenciar o processamento de dados em tempo real, garantir a precisão dos dados e lidar com a integração de sistemas legados. A complexidade dos sistemas de C2 exige estruturas robustas de automação de testes, ampla cobertura de testes e ambientes de simulação precisos para replicar com precisão as condições do mundo real e, ao mesmo tempo, manter a segurança do sistema durante os testes.
O Keysight Eggplant Test é uma poderosa ferramenta de automação de testes que pode testar efetivamente sistemas de comando e controle (C2). Essa solução permite testes de ponta a ponta, simulando interações de usuários e automatizando casos de teste em várias plataformas, incluindo ambientes complexos de C2 e vários aplicativos. O Keysight Eggplant Test usa uma abordagem de teste baseada em imagem que permite que os testadores validem elementos de GUI em sistemas C2, garantindo que as interfaces de usuário funcionem corretamente em cenários do mundo real. Seus recursos de testes exploratórios baseados em modelos e orientados por IA e aprendizado de máquina (ML) ajudam a identificar e automatizar casos de teste críticos, aumentando a cobertura e a eficiência dos testes. O Keysight Eggplant Test pode se integrar a outras ferramentas no pipeline de integração contínua / entrega contínua (CI / CD), tornando-o ideal para testes contínuos, fornecendo feedback rápido sobre o desempenho e a confiabilidade dos sistemas C2.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?